Discontinued

Extech BR80

Telecamera di ispezione per boroscopi video

La telecamera di ispezione per boroscopi video Extech BR80 è dotata di un design palmare compatto che facilita il rilevamento, la diagnosi e la risoluzione dei problemi di ispezione.Il modello BR80 è dotato di una testa della telecamera leggera e impermeabile (IP67) con diametro di 17 mm e un cavo flessibile a collo d’oca da 1 m che mantiene la forma configurata. Fornito con 2 forti luci LED dotate di dimmer che aiutano a illuminare gli oggetti visualizzati.Viene fornito con una sonda per telecamera da 17 mm completa di cavo, 4 batterie AA, prolunghe (specchio, gancio e magnete) e un manuale utente.

Risorse e supporto

Datasheet

Extech BR80 Datasheet

User Manual

Extech BR80 User Manual GB

Export Restrictions