Discontinued

Extech BR90

Telecamera di ispezione per boroscopio

$139.00

Extech BR90 è una sonda per telecamera palmare impermeabile (IP67) da 8 mm con un cavo flessibile a collo d’oca da 77 cm (2,5 piedi) per mantenere la forma configurata. Il boroscopio è dotato di uno scomparto unico per avvolgere la sonda della telecamera per una facile conservazione. La risoluzione di 640 x 480 pixel, lo zoom digitale 2x e le lampade LED luminose integrate consentono di proiettare chiaramente gli oggetti visualizzati sul grande display LCD a colori da 10,9 cm (4,3 pollici). Il monitor è dotato di luminosità regolabile, rotazione delle immagini di 180°, funzione ribaltamento a specchio e uscita video. È una telecamera di ispezione completamente carica a un prezzo accessibile.

Risorse e supporto

Certification

Extech BR90 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech BR90 Datasheet

User Manual

Extech BR90 User Manual

Export Restrictions

Carrello

Aggiunto al carrello