Discontinued

Extech CA3010

Accessorio pinza con toroide flessibile da 3000 A in CA

Extech CA3010 è un accessorio a pinza con toroide flessibile da 3000 A in CA per multimetri e pinze amperometriche con connettori a banana di dimensioni standard.CA3010 è una pinza con toroide flessibile da 25,4 cm in grado di misurare correnti CA fino a 3000 A. Fornita con cavo flessibile integrato, cavo da 2 m con connettori a banana e due batterie AAA.Certificato UL con classe di sicurezza CAT IV-600 V.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base corrente CA ±3% scala intera (da 45 a 500 Hz)
Corrente AC 30,00 A (100 mV per uscita Amp); 300,0 A (10 mV per uscita Amp); 3000 A (1 mV per uscita Amp)
Dimensione pinza 25,4 cm
Risoluzione max corrente CA 0,01 A
Ulteriori dettagli
Alimentazione 2 batterie AAA (1,5 V)
Categoria di sicurezza CAT III-1.000 V, CAT IV-600 V
Certificazioni CE, UL, NIST
Dimensioni 280 × 120 × 25 mm
Garanzia 2 anni
Peso 170 g

Risorse e supporto

Datasheet

Extech CA3010-CA3018 Datasheet

User Manual

Extech CA3010 CA3018 User Manual GB

Certification

Extech CA3010 Declaration of Conformity

Export Restrictions