Discontinued

Extech CB20

Tester localizzatore/sezionatore per interruttore

Individua l’interruttore automatico o il fusibile corretto senza spegnere l’alimentazione con Extech CB20 Localizzatore per interruttori automatici, che utilizza la sensibilità automatica per individuare rapidamente e accuratamente l’interruttore automatico o il fusibile corretto da 90 V a 120 V CA. Il CB20 è ideale per una vasta gamma di applicazioni, tra cui la localizzazione degli interruttori automatici di linea senza causare interruzioni accidentali dell’alimentazione, la conferma del cablaggio corretto durante l’installazione o la riparazione elettrica e il test del funzionamento a terra della presa. Comprende ricevitore, trasmettitore e batteria da 9 V.

Specifiche

Specifiche generali
Frequenza Da 47 a 63 Hz
Tensione AC Da 90 a 120 V
Ulteriori dettagli
Alimentazione 1 batteria da 9 V
Certificazioni Certificazione CE
Dimensioni Trasmettitore: 118 × 60 × 35 mm (4,6 × 2,4 × 1,4"); ricevitore: 196 × 55 × 36 mm (7,7 × 2,2 × 1,4")
Garanzia Due anni
Peso Trasmettitore: 91 g (3,2 oz.); Ricevitore: 136 g (4,8 oz.)

Risorse e supporto

Datasheet

Extech CB20 Datasheet

User Manual

Extech CB20 User Manual GB

Certification

Extech CB20 Declaration of Conformity

Export Restrictions