Chat
Premi la bolla della chat nell’angolo in basso a destra per connetterti immediatamente con noi.
(Quando gli agenti sono disponibili)
Calibration Reference
The Extech CG104-REF Calibration Reference is designed for use with the Extech CG104 Coating Thickness Tester. It contains ten sets each containing one ferrous plate, one non-ferrous plate, and one film.
Premi la bolla della chat nell’angolo in basso a destra per connetterti immediatamente con noi.
(Quando gli agenti sono disponibili)
(+1) 805 392 3775
(+1) 844 283 5471
Contatto del centro di assistenza |
Telefono |
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione |
Inviaci un’e-mail |
|---|---|---|---|
| Stati Uniti d’America |
Numero verde: (+1) 866 477 3687 Locale: (+1) 603 324 7600 |
||
| Canada | 800 613 0507 | Invia un RMA | |
| America Meridionale e Centrale | 0800 878 2486 |
Contatto del centro di assistenza |
Telefono |
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione |
Inviaci un’e-mail |
|---|---|---|---|
| Belgio | +32 (0)56 363 041 | ||
| Estonia | +3726063976 | ||
| Germania | +49 (0) 69 95 00 900 | ||
| Italia | +390294753491 | ||
| Svezia | +46 (0) 8 753 26 54 | ||
| Emirati Arabi Uniti | +971 4 802 4999 | ||
| Regno Unito | +44 (0)1732 220 011 |
Contatto del centro di assistenza |
Telefono |
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione |
Inviaci un’e-mail |
|---|---|---|---|
| Australia | +61 (0) 3 9550 2800 | ||
| Cina | +86 (0) 21-5169-7628 | ||
| India Delhi | +91 11 47212002 | ||
| India Faridabad | +91 (129) 431-5031/32 | ||
| Giappone | 81-3-6721-6648 | ||
| Singapore | +65 8787 0884 | ||
| Corea del sud | (02)565-2724 |