Extech CL200

Misuratore di cloro ExStik®

Il CL200 è un misuratore di cloro ExStik®. Dotato di tecnica rivoluzionaria, misura il cloro residuo totale diretto da 0,01 a 10 ppm. Rende le misurazioni non soggettive e non influenzate dalle interferenze associate ai colorimetri e agli spettrofotometri tradizionali come colore del campione, torbidità, luce e agenti inquinanti. Questo prodotto viene fornito con un elettrodo, cinque confezioni da 10 compresse di reagente (50 test), un tappo protettivo per il sensore, una coppetta per campioni con tappo, quattro batterie CR2032 e una fascetta da collo da 122 cm (48”).

La lettura diretta del cloro totale semplifica e velocizza le misurazioni (meno di 2 minuti)
Limite di rilevamento basso fino a 0,01 ppm, non influenzato dal colore o dalla torbidità del campione
Approvato dall’Agenzia statunitense per la protezione dell’ambiente (United States Environmental Protection Agency, US-EPA) come metodo accettabile per il monitoraggio della conformità delle acque reflue in merito al cloro totale.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base cloro ±10% della lettura ±0,01 ppm
Accuratezza di base temperatura (contatto) ±1 °C/±1,8 °F
Cloro Da 0,01 a 10,00 ppm
Memoria 15 letture
Risoluzione max cloro 0,01 ppm
Risoluzione max temperatura (contatto) 0,1 °F/°C
Temperatura (contatto) Da -5 a 90 °C (da 23 a 194 °F)
Ulteriori dettagli
Alimentazione 4 batterie CR-2032 (3 V)
Certificazioni Certificazione CE
Classificazione IP IP57
Dimensioni 35,6 × 172,7 × 40,6 mm (1,4 × 6,8 × 1,6”)
Garanzia Due anni
Peso 110 g (3,85 oz)

Risorse e supporto

User Manual

Extech CL200 User Manual GB

Certification

Extech CL200 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech CL200 Datasheet

User Manual

Extech CL200 User Manual

Datasheet

Extech PHxxx CLxxx RExxx Datasheet

Export Restrictions

Carrello

Aggiunto al carrello