Discontinued

FLIR CM174

Pinza amperometrica IGM™

FLIR CM174 è in grado di indicare dove si trovano i problemi che non è possibile vedere con una pinza amperometrica normale. Sfruttando la tecnologia IGM (Infrared Guided Measurement) basata sul sensore termico FLIR Lepton® integrato, CM174 identifica in modo affidabile i punti caldi e i circuiti sovraccarichi, a distanza di sicurezza. IGM ti guida visivamente verso la posizione precisa di un potenziale problema e ti aiuta a confermare i risultati con un'ampia gamma di funzioni e misure di temperatura.

Vedi di più con la tua pinza amperometrica
Con IGM è possibile identificare rapidamente i problemi senza richiedere un contatto diretto con quadri e armadi elettrici, matasse di fili e cavi intrecciati che potrebbero costituire un pericolo per la sicurezza.
Verifica i problemi, controlla il carico e segnala i punti caldi. Esegui misurazioni di tensione e corrente accurate unitamente a misure di temperatura del punto al centro dell'immagine.
Il design intelligente di CM174 include una pinza sottile e un illuminatore che consentono di accedere a punti difficili da raggiungere e scarsamente illuminati. Le funzioni elettriche avanzate consentono di ottenere le letture necessarie per risolvere velocemente i problemi, tra cui True RMS, LoZ, modalità VFD, corrente di spunto e modalità diodo intelligente disabilitabile. Inoltre, la CM174 è espandibile fino a 3000 A AC con il toroide flessibile FLIR opzionale.

Specifiche

Highlighted
Risoluzione IR 80 × 60 (4.800 pixel)
Dimensione display Schermo TFT da 2,0"
Tensione AC/DC Range 1000 V/Accuratezza di base ±1,0%
Data Logging e memoria N/A
Connettività N/A
Dati ottici e immagine
Campo visivo [V × O] 38,6° × 50,0°
Dimensione display Schermo TFT da 2,0"
Messa a fuoco Fisso
Risoluzione IR 80 × 60 (4.800 pixel)
Sensibilità 150 mK
Sensore immagine Microbolometro FLIR Lepton®
Tavolozze colori Ferro, Arcobaleno, Scala di grigi
Misurazioni e analisi
Accuratezza temperatura ±3 °C (5,4 °F) o ±3% della lettura
Auto Range Sì, con range manuale opzionale
Capacità Range 1000 µF/Accuratezza di base ±1,0%
Contatore di frequenza ingresso Flex Intervallo: 10,00 kHz Accuratezza di base: ±0,1%
Corrente AC di spunto Range 600,0A/Accuratezza di base ±3,0%
Corrente AC VFD Range 600,0 A/Accuratezza di base ±2,0%
Diodo Range 1,5 V/Accuratezza di base ±1,5%
Frequenza di misurazione 3 campionamenti al secondo
Ingresso Flex AC A Intervallo: 3000 A Accuratezza di base: ±1,0%
Range di temperatura Da -25 °C a +150 °C (da -13°F a +302°F)
Resistenza Range 6000 Ω/Accuratezza di base ±1,0%
Soglia controllo di continuità 30Ω to 150Ω
Tensione AC modalità LoZ Range 1000 V/Accuratezza di base ±1,0%
Tensione AC VFD Range 1000 V/Accuratezza di base ±1,0%
Tensione AC/DC Range 1000 V/Accuratezza di base ±1,0%
Tensione DC modalità LoZ Range 1000 V/Accuratezza di base ±1,0%
Test di continuità 600 Ω
True RMS
Comunicazione e Memorizzazione dati
Connettività N/A
Data Logging e memoria N/A
Alimentazione
Batteria 4 batterie AAA batteries; TA04 opzionale Batteria ai polimeri di litio ricaricabile
Spegnimento automatico
Generali
Dimensioni (L × P × A) 43 × 89 × 241 mm
Illuminatore
Peso 426 g (15 oz)
Ambientali e Certificazioni
Garanzia 10 anni
Impostazioni di emissività 4 preset con regolazioni personalizzate
Test di caduta 2 m

Accessori

  1. Gancio da cintura (TA42®)

Risorse e supporto

Datasheet

Scheda tecnica CM174 CM275

Brochure

Opuscolo Clamp Meter Family

User Manual

CM174 User Manual

Brochure

Clamp Meter Family Brochure

Datasheet

CM174 And CM275 Datasheet

Warranty

FLIR Test and Measurement Limited 10-Year Warranty

Warranty

FLIR Test and Measurement Limited Warranty - Industrial Grade Tools

Export Restrictions