Discontinued

FLIR CM275

Pinza amperometrica IGM™ con datalogging (wireless)

La pinza amperometrica FLIR CM275 riunisce funzioni termografiche e di misurazione elettrica in un potente strumento per l'ispezione, la diagnosi e la localizzazione di guasti. Grazie alla tecnologia IGM (Infrared Guided Measurement), la CM275 identifica in modo affidabile punti caldi e circuiti sovraccarichi, a distanza di sicurezza. Il resoconto dell'ispezione potrà essere convalidato grazie alla vasta gamma di funzioni di misurazione delle pinze amperometriche, avvalorate da misure di temperatura. FLIR CM275 consente inoltre di stabilire un collegamento wireless per caricare immagini e dati nell'app FLIR Tools™.

Vedi di più con la tua pinza amperometrica
Con IGM è possibile identificare rapidamente i problemi senza richiedere un contatto diretto con quadri e armadi elettrici, matasse di fili e cavi intrecciati che potrebbero costituire un pericolo per la sicurezza.
Esegui misurazioni di tensione e corrente accurate unitamente a misure di temperatura del punto al centro dell'immagine. È inoltre dotato di un ampio display per la visualizzazione di dati e immagini.
Carica e organizza le misurazioni elettriche e le immagini termiche, condividi le informazioni con il tuo team e redigi rapporti direttamente sul campo.

Specifiche

Highlighted
Risoluzione IR 160 × 120 (19.200 pixel)
Dimensione display Schermo TFT da 2,4"
Tensione AC/DC Range 1000 V/Accuratezza di base ±1,0%
Corrente AC Range 600,0 A/Accuratezza di base ±2,0%
Data Logging e memoria 10 set da 40.000 misurazioni scalari, 100 immagini
Connettività Bluetooth®
Dati ottici e immagine
Campo visivo [V × O] 38,6° × 50,0°
Dimensione display Schermo TFT da 2,4"
Galleria 8549
Messa a fuoco Fisso
Risoluzione IR 160 × 120 (19.200 pixel)
Sensibilità 150 mK
Sensore termografico Microbolometro FLIR Lepton®
Tavolozze colori Ferro, Arcobaleno, Scala di grigi
Misurazioni e analisi
Accuratezza temperatura ±3 °C (5,4 °F) o ±3% della lettura
Auto Range Sì, con range manuale opzionale
Capacità Range 1000 µF/Accuratezza di base ±1,0%
Contatore di frequenza ingresso Flex Intervallo: 10,00 kHz Accuratezza di base: ±0,1%
Corrente AC Range 600,0 A/Accuratezza di base ±2,0%
Corrente AC di spunto Range 600,0A/Accuratezza di base ±3,0%
Corrente AC VFD Range 600,0 A/Accuratezza di base ±2,0%
Diodo Range 1,5 V/Accuratezza di base ±1,5%
Frequenza di misurazione 3 campionamenti al secondo
Ingresso Flex AC A Intervallo: 3000 A Accuratezza di base: ±1,0%
Range di temperatura Da -10 °C a +150 °C (da +14 °F a +302 °F)
Resistenza Range 6000 Ω/Accuratezza di base ±1,0%
Soglia controllo di continuità 30Ω to 150Ω
Tensione AC modalità LoZ Intervallo: 60,00 V, 600,0 V, 1000 V Accuratezza di base: ±1,0%
Tensione AC VFD Range 1000 V/Accuratezza di base ±1,0%
Tensione AC/DC Range 1000 V/Accuratezza di base ±1,0%
Tensione DC modalità LoZ Intervallo: 60,00 V, 600,0 V, 1000 V Accuratezza di base: ±1,0%
Test di continuità 30 Ω
True RMS
Comunicazione e Memorizzazione dati
Connettività Bluetooth®
Data Logging e memoria 10 set da 40.000 misurazioni scalari, 100 immagini
Alimentazione
Batteria 3 batterie AA; TA04 opzionale Batteria ai polimeri di litio ricaricabile
Spegnimento automatico
Generali
Dimensioni (L × P × A) 43 × 89 × 241 mm
Illuminatore
Peso 426 g (15 oz)
Ambientali e Certificazioni
Garanzia 10 anni
Impostazioni di emissività 4 preset con regolazioni personalizzate
Test di caduta 2 m

Accessori

  1. Gancio da cintura (TA42®)

Risorse e supporto

Warranty

FLIR Test and Measurement Limited 10-Year Warranty

Brochure

FLIR Global Oil and Gas Industry Brochure

Brochure

Clamp Meter Family Brochure

User Manual

CM275 User Manual UK

User Manual

CM275 User Manual

Warranty

FLIR Test and Measurement Limited Warranty - Industrial Grade Tools

Datasheet

CM174 And CM275 Datasheet

Export Restrictions