Discontinued

FLIR CM42

Pinza amperometrica True RMS

La famiglia di pinze amperometriche FLIR CM4X comprende tre strumenti di misura True RMS professionali e accessibili, progettati per elettricisti operanti in ambito residenziale e commerciale: la pinza amperometrica AC CM42, la pinza amperometrica AC CM44 con termocoppia Tipo K e la pinza amperometrica AC/DC CM46 con termocoppia Tipo K. Grazie alla tecnologia Accu-Tip™ è possibile eseguire misurazioni di corrente accurate su conduttori di piccolo diametro, con una cifra decimale!

Conveniente. Compatta. Accurata.
La tecnologia Accu-Tip consente di eseguire misurazioni di corrente altamente accurate, a una cifra decimale, anche su conduttori di piccolo diametro. Ogni strumento integra le funzioni modalità VFD, registrazione di valori MAX/MIN/MEDIA, misurazione di frequenza e diodi, mantenimento dati, filtro passa-basso per misurazioni di tensione e molto altro.
La famiglia di pinze amperometriche CM4X dispone di display ampi, luminosi e retroilluminati, per consentire la facile lettura dei valori misurati. Questi strumenti funzionano a temperature comprese tra -10 °C e 50 °C, hanno una impugnatura ergonomica ed sono robusti, per durare nel tempo!
Scegli la tua pinza amperometrica in base funzionalità che ti servono. Se hai bisogno di una pinza amperometrica True RMS professionale con sensore di tensione senza contatto integrato o se devi eseguire misurazioni con una termocoppia e ricerchi funzioni aggiuntive come la modalità Zero e la funzione µA DC, nella famiglia CM4× troverai il modello che fa per te.

Specifiche

Highlighted
Apertura pinza 30 mm max
Misurazioni e analisi
Capacità – (Accuratezza di base ±2.0%)
Categoria CAT IV 300V / CAT III 600V
Continuità 10 Ω < & < 250 Ω
Corrente AC pinza Accu-Tip 60 A (Accuratezza di base ±1,5%)
Corrente DC pinza – (Accuratezza di base ±2.0%)
Corrente DC pinza Accu-Tip – (Accuratezza di base ±2.0%)
DC µA – (Accuratezza di base ±1,0%)
Diodo 2,0 V (Accuratezza di base ±1,5%)
Frequenza 50–400 Hz (Accuratezza di base ±1,0%)
NCV
Prinza corrente CA (100-400 Hz) 400 A (Accuratezza di base ±2.0%)
Prinza corrente CA (50-100 Hz) 400 A (Accuratezza di base ±1,8%)
Registrazione Min/Max/Media
Resistenza 60 kΩ (Accuratezza di base ±1,0%)
Temperatura – (Accuratezza di base ±1,0%)
Tensione AC (Filtro passa basso digitale VFD) 600 V (Accuratezza di base ±1.0%)
Tensione AC/DC (Filtro passa basso digitale - VFD) – (Accuratezza di base ±1,2%)
Tensione DC 600 V (Accuratezza di base ±1.0%)
Interfaccia utente
Display 3-5/6 cifre Fondo scala 6000
Alimentazione
Tipo batteria 2 AAA
Generali
Apertura pinza 30 mm max
LCD retroilluminato
Ambientali e Certificazioni
Certificazioni UL, CE
Garanzia Limitato a 3 anni
Temperatura di esercizio Da -10 °C a +50 °C (da +14 °F a +122 °F)
Test di caduta 2 m

Accessori

Risorse e supporto

User Manual

FLIR CM4x User Manual

Warranty

FLIR Test & Measurement Limited 3-Year Warranty

Brochure

Clamp Meter Family Brochure

Warranty

FLIR Test and Measurement Limited Warranty - Professional Tools - US Only

Datasheet

CM4X Datasheet

Export Restrictions