Discontinued

FLIR CM44

Pinza amperometrica True RMS con Accu-Tip™

La famiglia di pinze amperometriche FLIR CM4X comprende tre strumenti di misura True RMS professionali e accessibili, progettati per elettricisti operanti in ambito residenziale e commerciale. Le pinze amperometriche CM42 e CM44 eseguono misurazioni AC, mentre la CM46 soddisfa ogni esigenza offrendo entrambi le opzioni di misurazione AC/DC. Ogni strumento è dotato di un display luminoso retroilluminato, ideale per le ispezioni all'interno di quadri elettrici. La tecnologia Accu-Tip™ permette di eseguire misurazioni di corrente accurate su conduttori di piccolo diametro, a una cifra decimale. Tutti i modelli offrono registrazione MAX/MIN/MEDIA, misurazione di frequenza e rilevazione di campo elettrico, per aiutare a determinare la presenza di tensione e l'intensità relativa del campo. Il design della famiglia di pinze amperometriche CM4X è realizzato con la tecnica di co-stampaggio per offrire una buona presa sullo strumento, un'ottima resistenza alle cadute da due metri, ed una forma compatta per portarla comodamente nella borsa degli attrezzi in ogni momento.

Conveniente. Compatta. Accurata.
•Accuratezza e risoluzione elevate per quadri elettrici di piccole dimensioni
• Accu-Tip consente di eseguire misurazioni di corrente più accurate, anche su conduttori di diametro ridotto
• Registrazione di valori MAX/MIN/MEDIA e misurazione di frequenza e diodi
• Mantenimento dati, funzione azzeramento e filtro passa-basso (VFD) per misurazioni di tensione
Prestazioni professionali a un prezzo accessibile
• Realizzato per l’utilizzo su cavi fino a 30 mm max
• La funzione di rilevazione di campo elettrico (NCV) è una misura di sicurezza che determina la presenza di tensione e l'intensità relativa del campo
• Pinze amperometriche professionali True RMS

Specifiche

Highlighted
Apertura pinza 30 mm max
Misurazioni e analisi
Capacità 2500 µF (Accuratezza di base ±2,0%)
Categoria CAT IV 300V / CAT III 600V
Continuità 10 Ω < & < 250 Ω
Corrente AC pinza Accu-Tip 60 A (Accuratezza di base ±1,5%)
Corrente DC pinza – (Accuratezza di base ±2.0%)
Corrente DC pinza Accu-Tip – (Accuratezza di base ±2.0%)
DC µA 2000 µA (Accuratezza di base ±1,0%)
Diodo 2,0 V (Accuratezza di base ±1,5%)
Frequenza 50–400 Hz (Accuratezza di base ±1,0%)
NCV
Prinza corrente CA (100-400 Hz) 400 A (Accuratezza di base ±2.0%)
Prinza corrente CA (50-100 Hz) 400 A (Accuratezza di base ±1,8%)
Registrazione Min/Max/Media
Resistenza 60 kΩ (Accuratezza di base ±1,0%)
Temperatura Da -40°C a +400°C (da -40°F a +752°F) (Accuratezza di base ±1,0%)
Tensione AC (Filtro passa basso digitale VFD) 600 V (Accuratezza di base ±1.0%)
Tensione AC/DC (Filtro passa basso digitale - VFD) – (Accuratezza di base ±1,2%)
Tensione DC 600 V (Accuratezza di base ±1.0%)
Interfaccia utente
Display 3-5/6 cifre Fondo scala 6000
Alimentazione
Tipo batteria 2 AAA
Generali
Apertura pinza 30 mm max
LCD retroilluminato
Ambientali e Certificazioni
Certificazioni UL, CE
Garanzia Limitato a 3 anni
Temperatura di esercizio Da –10 °C a +50 °C (da +14 °F a +122 °F)
Test di caduta 2 m

Accessori

Risorse e supporto

User Manual

FLIR CM4x User Manual

Datasheet

CM4X Datasheet

Brochure

Clamp Meter Family Brochure

Warranty

FLIR Test & Measurement Limited 3-Year Warranty

Warranty

FLIR Test and Measurement Limited Warranty - Professional Tools - US Only

Export Restrictions