Discontinued

FLIR CM46

Pinza amperometrica True RMS con corrente DC

La pinza amperometrica FLIR CM46 è progettata per elettricisti operanti in ambito residenziale e commerciale. Dotati di misurazione AC e DC, gli strumenti sono dotati di display luminosi retroilluminati, ideali per le ispezioni all'interno di quadri elettrici. La tecnologia Accu-Tip™ permette di eseguire misurazioni di corrente accurate su conduttori di piccolo diametro, a una cifra decimale. Tutti i modelli offrono registrazione MAX/MIN/MEDIA, misurazione DC µA, temperatura, capacità e frequenza e la rilevazione di campo elettrico, per aiutarti a determinare la presenza di tensione e l'intensità relativa del campo.

Conveniente. Compatta. Accurata.
La tecnologia Accu-Tip consente di eseguire misurazioni di corrente altamente accurate, a una cifra decimale, anche su conduttori di piccolo diametro.
Opera a temperature anche di soli -10 °C o fino a +50 °C, è facile da impugnare ed è a prova di caduta da 2 metri.
Fornisce funzionalità critiche inclusi la misurazione AC/DC, il True RMS, la rilevazione di campo elettrico (NCV), e accetta cavi fino a 30 mm max.

Specifiche

Highlighted
Apertura pinza 30 mm max
Misurazioni e analisi
Capacità 2500 µF (Accuratezza di base ±2,0%)
Categoria CAT IV 300V / CAT III 600V
Continuità 10 Ω < & < 250 Ω
Corrente AC pinza Accu-Tip 60 A (Accuratezza di base ±1,5%)
Corrente DC pinza 400 A (Accuratezza di base ±2.0%)
Corrente DC pinza Accu-Tip 60 A (Accuratezza di base ±2,0%)
DC µA 2000 µA (Accuratezza di base ±1,0%)
Diodo 2,0 V (Accuratezza di base ±1,5%)
Frequenza 50–400 Hz (Accuratezza di base ±1,0%)
NCV
Prinza corrente CA (100-400 Hz) 400 A (Accuratezza di base ±2.0%)
Prinza corrente CA (50-100 Hz) 400 A (Accuratezza di base ±1,8%)
Registrazione Min/Max/Media
Resistenza 60 kΩ (Accuratezza di base ±1,0%)
Temperatura Da -40°C a +400°C (da -40°F a +752°F) (Accuratezza di base ±1,0%)
Tensione AC (Filtro passa basso digitale VFD) 600 V (Accuratezza di base ±1.0%)
Tensione AC/DC (Filtro passa basso digitale - VFD) 600 V (Accuratezza di base ±1,2%)
Tensione DC 600 V (Accuratezza di base ±1.0%)
Interfaccia utente
Display 3-5/6 cifre Fondo scala 6000
Alimentazione
Tipo batteria 2 AAA
Generali
Apertura pinza 30 mm max
LCD retroilluminato
Ambientali e Certificazioni
Certificazioni UL, CE
Garanzia Limitato a 3 anni
Temperatura di esercizio Da –10 °C a +50 °C (da +14 °F a +122 °F)
Test di caduta 2 m

Accessori

Risorse e supporto

User Manual

FLIR CM4x User Manual

Datasheet

CM4X Datasheet

Brochure

Clamp Meter Family Brochure

Warranty

FLIR Test & Measurement Limited 3-Year Warranty

Warranty

FLIR Test and Measurement Limited Warranty - Professional Tools - US Only

Export Restrictions