Discontinued

FLIR CM57

Pinza amperometrica con toroide flessibile da 18”

La FLIR CM57 è uno strumento ergonomico, progettato per rendere più semplici le misurazioni di corrente più impegnative. La sottile e flessibile sonda toroidale da 46 cm (18”) del CM57 ti consente di effettuare facilmente misurazioni anche in spazi ristretti o difficili da raggiungere. È ideale per la misurazione di cavi multiconduttori e a doppio avvolgimento. Grazie alla comunicazione Bluetooth® è possibile trasmettere a distanza i dati su dispositivi iOS® e Android™ e visualizzarli tramite il l’app FLIR Tools Mobile. Questo permette di analizzare e condividere rapidamente i dati direttamente dal luogo di misurazione.

RAGGIUNGI PUNTI DOVE NESSUN'ALTRA PINZA AMPEROMETRICA RIGIDA PUÒ ARRIVARE
Supera gli ostacoli grazie alla flessibilità della pinza amperometrica a bobina, per raggiungere il punto da misurare anche in quadri profondi e stipati.
Realizzate con potenti illuminatori a doppio LED per illuminare gli armadi bui, costruite per resistere a cadute da 3 metri, portatili, leggere e libere da grovigli, CM55 e CM57 sono state progettate per garantire comodità senza compromettere il campo di misurazione.
Trasferisci i dati su dispositivi iOS e Android con FLIR Tools. È possibile collegare in wireless più unità per visualizzare in remoto sistemi multifase.

Specifiche

Misurazioni e analisi
Accuratezza di base CA (della lettura) ±3,0% + 5 cifre
Banda passante AC 45 Hz – 500 Hz (onda sinusoidale)
Corrente CA max 3000 A
Corrente di spunto min 0,5 A, 100 mS
Diametro max conduttore 12cm (4,7")
Diametro puntale toroide flessibile 13 mm
Diametro toroide flessibile 7,5 mm
Errore di posizionamento [distanza dal punto ottimale] 35 mm ±1,0%/50 mm ±1,5%/60 mm ±2,0%
Intervalli di corrente AC e risoluzione 30 A, 300 A, 3000 A
Lunghezza toroide flessibile 45cm (18")
Risoluzione massima 0,01A
Risposta AC True RMS
Comunicazione e Memorizzazione dati
ID wireless max Fino a 20
Modalità di registrazione dati 20.000 punti, frequenza di campionamento 1 min
Portata max Bluetooth 10m (10")
Interfaccia utente
Display LCD fondo scala 3000 con retroilluminazione e indicatori multifunzione
Alimentazione
Alimentazione 2× 1,5 V AAA
Generali
Illuminatore Due LED bianchi
Ambientali e Certificazioni
Certificazioni FCC Classe B, CE, UL
Classe di sicurezza CAT IV 600V, CAT III 1000V
Garanzia Garanzia a vita limitata subordinata alla registrazione
Standard EN61010-1, EN61010-2-032, EN61326-1
Test di caduta 3 m (9,8 ft)

Accessori

  1. AC Current Line Splitter (TA55)

Risorse e supporto

User Manual

CM55 CM57 User Manual

Quick Start Guide

CM55 CM57 Quick Start Guide

Datasheet

CM55 And CM57 Datasheet

Brochure

Clamp Meter Family Brochure

Warranty

FLIR Test And Measurement Limited Lifetime Warranty - US Only

Export Restrictions