Discontinued

FLIR CM65

Pinza amperometrica per impianti fotovoltaici True RMS 600 A

CM65 è stata progettata per gli installatori di impianti fotovoltaici, i tecnici della manutenzione e assistenza. Questa robusta pinza amperometrica è uno strumento affidabile per tutti gli installatori di impianti fotovoltaici (FV), che accelera e semplifica il collaudo di pannelli fotovoltaici in installazioni nuove o esistenti. I cavi di misura MC4 a connessione rapida consentono misure di tensione DC su stringhe di pannelli solari e inverter più sicure, accurate e facili da eseguire; le pinze a ganascia apribile consentono misurazioni di corrente non invasive. La connessione wireless METERLiNK® all'app mobile FLIR Tools® consente di convalidare rapidamente dal proprio smartphone l'efficienza dell'uscita AC, dell'inverter e di monitorare le misurazioni. Grazie a queste caratteristiche la pinza amperometrica FLIR CM65 è lo strumento indispensabile e completo per gli installatori di impianti fotovoltaici.

Tutte le funzioni necessarie
Esegui test accurati con le modalità True RMS, LoZ e Millivolt, per risolvere al primo intervento.
Questa pinza amperometrica con funzionalità complete dotata di connettori MC4, standard nel settore fotovoltaico, consente di risparmiare tempo e di individuare rapidamente i problemi.
FLIR CM65 è dotata di strumenti tecnici che consentono di convalidare i test, documentare le misurazioni e condividere i risultati con i colleghi e i clienti.

Specifiche

Highlighted
Apertura pinza 30 mm max
Tensione AC/DC [AC] Range 60,00 - 600,0 - 1000 V / Accuratezza di base ±0,7% [DC] Range 60,00 - 600,0 - 1000 V / Accuratezza di base ±1% .. [mV] Range 60,00 - 600,0 mV / Accuratezza di base ±1%
Corrente AC Range 60,00 - 600,0 A / Accuratezza di base ±1,5%
Connettività Bluetooth®
Misurazioni e analisi
Classificazione CAT IV-600V, CAT III-1000V
Continuità Tra 30 e 480 Ω. Il cicalino può essere on od off
Corrente AC Range 60,00 - 600,0 A / Accuratezza di base ±1,5%
Corrente DC pinza Range 60,00 - 600,0 A / Accuratezza di base ±1,5%
Diodo Range 3 V / Accuratezza di base ±0,9%
Frequenza Range da 10 Hz a 50 kHz (60,00 mV, 600,0 mV, 60,00 V) / Accuratezza di base ±0,03% Range da 10 Hz a 1 kHz (600,0 V, 1000 V) / Accuratezza di base ±0,03% Range da 10 Hz a 400 Hz (VFD 600,0 V, 1000 V) / Accuratezza di base ±0,03% Range da 50 Hz a 400 Hz (60,00 A, 600,0 A) / Accuratezza di base ±0,03%
Registrazione Registrazione dati di misurazione (Scheda microSD da 8 GB)
Resistenza Range 600,0 - 6,000 kΩ / Accuratezza di base ±1%
Temperatura Da -40 a 400 °C (da -40 a 752 °F)
Tensione AC (Filtro passa basso digitale VFD) Range 60,00 - 600,0 - 1000 V / Accuratezza di base ±1%
Tensione AC modalità LoZ Range 60,0 - 600,0 - 1000 V / Accuratezza di base ±2%
Tensione AC/DC [AC] Range 60,00 - 600,0 - 1000 V / Accuratezza di base ±0,7% [DC] Range 60,00 - 600,0 - 1000 V / Accuratezza di base ±1% .. [mV] Range 60,00 - 600,0 mV / Accuratezza di base ±1%
Tensione DC modalità LoZ Range 60,00 - 600,0 - 1000 V / Accuratezza di base ±2%
Comunicazione e Memorizzazione dati
Connettività Bluetooth®
Interfaccia utente
Display 3-5/6 cifre, fondo scala 6000
Alimentazione
Batteria 3 AA
Spegnimento automatico 15 minuti
Generali
Apertura pinza 30 mm max
Dimensioni [L × P × A] 251 × 86 × 41 mm
LCD retroilluminato
Ambientali e Certificazioni
Certificazioni UL, CE, FCC
Garanzia 3 anni limitata
Temperatura di esercizio Da 0 °C a 140 °C (da 32 °F a 140 °F)

Risorse e supporto

User Manual

Manuale utente CM65

Datasheet

Scheda tecnica CM65

Brochure

Opuscolo del Programma Utility globale FLIR

User Manual

CM65 User Manual

Datasheet

CM65 Datasheet

Brochure

FLIR Global Utility Market Brochure

Export Restrictions