Discontinued

FLIR CM74

Pinza amperometrica True RMS con modalità VFD

La pinza amperometrica FLIR CM74 agevola l'accesso al cablaggio in punti difficilmente raggiungibili. Dotati di una pinza sottile e con potenti illuminatori a LED, il misuratore semplifica l'esecuzione di misurazioni in quadri e armadi poco illuminati e stipati. Di formato compatto e leggero, è facile da portare in tasca dovunque vai. CM74 offre funzioni avanzate tra cui misurazioni AC/DC, autoranging, True RMS, corrente di spunto, modalità VFD e altre – tutto il necessario per darti un vantaggio competitivo e garantire letture accurate.

Misurazioni in punti difficili da raggiungere
Il misuratore leggero e compatto è comodo da trasportare e progettato per accedere facilmente al cablaggio in quadri e armadi stipati.
Affronta le nuove sfide e ottieni letture accurate con funzioni elettriche avanzate, tra cui True RMS, LoZ, modalità VFD, corrente di spunto, e altre.
Di struttura robusta con impugnature in gomma co-stampate per una presa sicura, un display LCD con cifre grandi, e una retroilluminazione brillante.

Specifiche

Highlighted
Apertura pinza 35 mm, 1250 MCM
Corrente AC 600,0 A/Accuratezza di base ±2,0%
Misurazioni e analisi
Capacità 1000 µF/Accuratezza di base ±1,0%
Classificazione CAT IV-600V, CAT III-1000V
Continuità 600,0 Ω/Accuratezza di base ±1,0%
Corrente AC 600,0 A/Accuratezza di base ±2,0%
Corrente AC di spunto 600,0 A/Accuratezza di base ±3,0%
Corrente AC VFD 600,0 A/Accuratezza di base ±2,0%
Corrente DC 600,0 A/Accuratezza di base ±2,0%
Diodo 1,5 V/Accuratezza di base ±1,5%
Frequenza 60,00 kHz/Accuratezza di base ±0,1%
Resistenza 6000 Ω/Accuratezza di base ±1,0%
Soglia corrente di spunto Min 0,5 A, Tempo Integrazione 100 ms/Accuratezza di base
Tensione AC 1000 V/Accuratezza di base ±1,0%
Tensione AC modalità LoZ 1000 V/Accuratezza di base ±1,0%
Tensione AC VFD 1000 V/Accuratezza di base ±1,0%
Tensione DC 1000 V/Accuratezza di base ±1,0%
Tensione DC modalità LoZ 1000 V/Accuratezza di base ±1,0%
Alimentazione
Tipo batteria 4× AAA
Generali
Apertura pinza 35 mm, 1250 MCM
Include Pinza amperometrica, 4 × batterie AAA, cavi di misura professionali in gomma siliconica, guida rapida, manuale d'uso (su CD), scheda di registrazione garanzia estesa
Ambientali e Certificazioni
Certificazioni UL
Garanzia A vita, limitata

Accessori

  1. Gancio da cintura (TA42®)

Risorse e supporto

Datasheet

Scheda tecnica CM72 & CM74

User Manual

Manuale utente CM72 CM74

Brochure

Opuscolo Clamp Meter Family

User Manual

CM72 CM74 User Manual UK

User Manual

CM72 CM74 User Manual

Datasheet

FLIR CM72 And CM74 Datasheet

Brochure

Clamp Meter Family Brochure

Warranty

FLIR Test And Measurement Limited Lifetime Warranty - US Only

Export Restrictions