Discontinued

FLIR CM78

Pinza amperometrica da 1000 A con termometro IR

FLIR CM78 è una pinza amperometrica True RMS di qualità industriale per gli elettricisti che lavorano su apparecchiature ad alta potenza e sistemi ad alta temperatura e che hanno bisogno di uno strumento plurifunzionale sicuro e affidabile. Il termometro IR integrato consente di effettuare velocemente misurazioni senza contatto su quadri elettrici, canaline e motori. FLIR Tools Mobile collega la FLIR CM78 al tuo smartphone o tablet compatibile tramite Bluetooth® e la tecnologia METERLiNK® trasmette le letture elettriche in wireless, integrandole nelle immagini termiche delle termocamere FLIR.

IL TUO STRUMENTO PLURIFUNZIONALE PER SISTEMI ELETTRICI
Combina in un unico strumento un multimetro digitale True RMS, una pinza amperometrica senza contatto e un termometro IR a spot.
Effettua misurazioni AC/DC accurate con sicurezza e rapidità su apparecchiature ad alta potenza o macchinari complessi e verifica le letture con la termocoppia tipo K.
Offre la funzionalità Bluetooth METERLiNK per incorporare in modalità wireless i dati nelle immagini termiche delle termocamere FLIR o per condividere istantaneamente le letture con i clienti.

Specifiche

Highlighted
Apertura pinza 42 mm (2000 MCM)
Tensione AC/DC Range 1000 V/Accuratezza di base ±1,5%
Categoria di sicurezza CAT IV-600V, CAT III-1000V
Misurazioni e analisi
Capacità Range 4,000 mF/Accuratezza di base ±3%
Frequenza Range 4000 Hz/Accuratezza di base ±31,5
Range corrente AC/DC Range 1000 A/Accuratezza di base ±2,5%
Rapporto distanza/target IR 8 : 1 pollice
Resistenza Range 40,00 MΩ /Accuratezza di base ±1,5%
Temperatura [IR] Range da da -29 °C a 270°C, da -20 °F a 518 °F/Accuratezza di base ±2%
Temperatura [tipo K] Range da -20 °C a +760°C, da -4 °F a +1400°F, /Accuratezza di base ±3%
Tensione AC/DC Range 1000 V/Accuratezza di base ±1,5%
Comunicazione e Memorizzazione dati
Portata max Bluetooth 32 ft (10 m)
Alimentazione
Batteria 3 batterie AA; TA04 opzionale Batteria ai polimeri di litio ricaricabile
Generali
Apertura pinza 42 mm (2000 MCM)
Ambientali e Certificazioni
Categoria di sicurezza CAT IV-600V, CAT III-1000V
Certificazioni CE, UL, FCC
Garanzia A vita, limitata*

Accessori

Risorse e supporto

Datasheet

CM78 Datasheet

User Manual

CM78 User Manual

Brochure

Clamp Meter Family Brochure

Export Restrictions