Discontinued

FLIR CM82

Pinza amperometrica True RMS

FLIR CM82 è una pinza amperometrica di qualità industriale con le funzioni di analisi di alimentazione, misurazione delle armoniche e filtraggio VFD richieste dagli elettricisti specializzati nell’individuazione di guasti. Lo strumento è dotato di un display retroilluminato con cifre grandi e di facile lettura, di un grafico a barre analogico e potenti illuminatori abbastanza forti da fungere da luce di lavoro primaria. Collaudata anche per resistere a cadute da 2 m, la CM82 ha funzionalità affidabili che ’sono fondamentali per i professionisti.

Analisi di potenza avanzata di livello industriale per soddisfare le tue esigenze
Offre la modalità VFD per lavorare su apparecchiature controllate da VFD e le misurazioni avanzate di efficienza energetica e delle armoniche consentono di effettuare l’analisi delle prestazioni a livello di sistema.
Dispone della modalità Inrush per catturare i picchi di corrente AC durante la fase di avvio e il test di rotazione di fase per accertare la sincronizzazione tra motore e fonte di alimentazione.
Integra potenti illuminatori a LED che possono fungere da lampada da lavoro primaria ed essere utili per il posizionamento della pinza.

Specifiche

Highlighted
Apertura pinza 37 mm (1000 MCM)
Tensione AC/DC Range 1000 V/Accuratezza di base ±1%/0,7%
Misurazioni e analisi
Armoniche Range 1°-25° Ordine/Accuratezza di base ±5%
Capacità Range 3,999 mF Max/Accuratezza di base ±1,9%
Classificazione CAT IV-600V, CAT III-1000V
Corrente AC/DC Range 600 A/Accuratezza di base ±2%
Corrente di spunto Range 600 ACA Max (Tempo Integrazione 100 ms)/Accuratezza di base ±3%
Distorsione armonica totale Range da 0,0 a 99,9%/Accuratezza di base ±3%
Frequenza Range da 20,00 Hz a 9,999 kHz/Accuratezza di base ±0,5%
Potenza attiva Range da 10 kW a 600 kW, (10 V, 5 A min)/Accuratezza di base ±3%
Resistenza Range 99,99 kΩ Max/Accuratezza di base ±1%
Soglia di continuità Range 30 Ω/Accuratezza di base ±1%
Tensione AC/DC Range 1000 V/Accuratezza di base ±1%/0,7%
Tensione VFD AC Range 1000 V/Accuratezza di base ±1%
Test diodi Range da 0,4 a 0,8 V/Accuratezza di base ±0,1 V
Comunicazione e Memorizzazione dati
Portata max Bluetooth N/A
Alimentazione
Tipo batteria 6× AAA
Generali
Apertura pinza 37 mm (1000 MCM)
Ambientali e Certificazioni
Garanzia A vita, limitata

Accessori

Risorse e supporto

Datasheet

CM82 CM83 CM85 Datasheet

User Manual

CM82 User Manual

Brochure

Clamp Meter Family Brochure

Warranty

FLIR Test And Measurement Limited Lifetime Warranty - US Only

Export Restrictions