Discontinued

FLIR CM83

Pinza amperometrica True RMS (Wireless)

FLIR CM83 è una pinza amperometrica di qualità industriale con le funzioni di analisi di alimentazione, misurazione delle armoniche e filtraggio VFD richieste dagli elettricisti specializzati nell’individuazione di guasti. Il misuratore offre la tecnologia Bluetooth® per collegare dispositivi mobili compatibili per la visualizzazione in remoto e la condivisione, e la tecnologia METERLiNK®, per incorporare in modalità wireless le letture elettriche nelle immagini termiche radiometriche acquisite con una termocamera FLIR compatibile.

POTENZA AVANZATA DI QUALITÀ INDUSTRIALE PER GRANDI APPARECCHIATURE ELETTRICHE
Questi pinze amperometriche True RMS sono dotate di modalità VFD per lavorare su apparecchiature controllate da VFD e le misurazioni avanzate di efficienza energetica e delle armoniche consentono di effettuare l’analisi delle prestazioni a livello di sistema.
Dispone della modalità Inrush per catturare i picchi di corrente AC durante la fase di avvio e il test di rotazione di fase per accertare la sincronizzazione tra motore e fonte di alimentazione.
Visualizza le letture dal tuo dispositivo mobile via Bluetooth; la tecnologia METERLiNK incorpora i dati in modalità wireless nelle immagini termiche di termocamere FLIR compatibili.

Specifiche

Highlighted
Apertura pinza 37 mm (1500 MCM)
Tensione AC/DC Range 999,9 V Max/Accuratezza di base ±1%/0,7%
Misurazioni e analisi
Armoniche Range 1°-25° Ordine/Accuratezza di base ±5%
Capacità Range 3,999 mF Max/Accuratezza di base ±1,9%
Classificazione CAT IV-600V, CAT III-1000V
Corrente AC/DC Range 599,9 A Max/Accuratezza di base ±2%
Corrente di spunto Range 599,9 ACA Max (Tempo Integrazione 100 ms)/Accuratezza di base ±3%
Distorsione armonica totale Range da 0,0 a 99,9%/Accuratezza di base ±3%
Frequenza Range da 20,00 Hz a 9,999 kHz/Accuratezza di base ±0,5%
Potenza attiva Range da 9,999 kW a 599,9 kW, (10 V, 5 A min)/Accuratezza di base ±3%
Resistenza Range 99,99 kΩ Max/Accuratezza di base ±1%
Soglia di continuità Range 30 Ω/Accuratezza di base ±1%
Tensione AC/DC Range 999,9 V Max/Accuratezza di base ±1%/0,7%
Tensione VFD AC Range 1000 V/Accuratezza di base ±1%
Test diodi Range da 0,4 a 0,8 V/Accuratezza di base ±0,1 V
Comunicazione e Memorizzazione dati
Portata max Bluetooth 32 ft (10 m)
Alimentazione
Tipo batteria 6× AAA
Generali
Apertura pinza 37 mm (1500 MCM)
Ambientali e Certificazioni
Certificazioni CE, UL, FCC
Garanzia A vita, limitata

Accessori

Risorse e supporto

User Manual

Manuale utente CM83

Brochure

Opuscolo Clamp Meter Family

User Manual

CM83 User Manual

Datasheet

CM82 CM83 CM85 Datasheet

Warranty

FLIR Test And Measurement Limited Lifetime Warranty - US Only

Brochure

Clamp Meter Family Brochure

Export Restrictions