Discontinued

FLIR CM85

Pinza amperometrica True RMS (Wireless)

FLIR CM85 è una pinza amperometrica di potenza, con funzioni di analisi e filtraggio VFD, richieste dagli elettricisti specializzati in diagnostica in impianti di elevata potenza. CM85 aiuta ad analizzare accuratamente le tensioni in macchinari complessi, includendo armoniche, corrente di spunto, corrente e test di rotazione di fase. Il misuratore supporta anche Bluetooth®, per la visualizzazione in remoto e la condivisione da dispositivi mobili compatibili nonché la tecnologia METERLiNK, per incorporare in modalità wireless le letture nelle immagini termiche su termocamere FLIR compatibili.

POTENZA INDUSTRIALE AD ALTA CAPACITÀ PER APPARECCHIATURE COMPLESSE
Questi pinze amperometriche True RMS sono dotate di modalità VFD per lavorare su apparecchiature controllate da VFD e le misurazioni avanzate di efficienza energetica e delle armoniche consentono di effettuare l’analisi delle prestazioni a livello di sistema.
Dispone della modalità Inrush per catturare i picchi di corrente AC durante la fase di avvio e il test di rotazione di fase per accertare la sincronizzazione tra motore e fonte di alimentazione.
Visualizza le letture dal tuo dispositivo mobile via Bluetooth; la tecnologia METERLiNK incorpora i dati in modalità wireless nelle immagini termiche di termocamere FLIR compatibili.

Specifiche

Highlighted
Apertura pinza 45 mm
Tensione AC/DC Range 1000 V/Accuratezza di base ±1%/0,7%
Misurazioni e analisi
Armoniche Range 1°-25° Ordine/Accuratezza di base ±5%
Capacità Range 3,999 mF Max/Accuratezza di base ±1,9%
Classificazione CAT IV-600V, CAT III-1000V
Corrente AC/DC Range 1000 A/Accuratezza di base ±2%
Corrente di spunto Range 1000 ACA Max (Tempo Integrazione 100 ms)/Accuratezza di base ±3%
Distorsione armonica totale Range da 0,0 a 99,9%/Accuratezza di base ±3%
Frequenza Range da 20,00 Hz a 9,999 kHz/Accuratezza di base ±0,5%
Potenza attiva Range da 10 kW a 1000 kW, (10 V, 5 A min)/Accuratezza di base ±3%
Resistenza Range 99,99 kΩ Max/Accuratezza di base ±1%
Soglia di continuità Range 30 Ω/Accuratezza di base ±1%
Tensione AC/DC Range 1000 V/Accuratezza di base ±1%/0,7%
Tensione VFD AC Range 1000 V/Accuratezza di base ±1%
Test diodi Range da 0,4 a 0,8 V/Accuratezza di base ±0,1 V
Comunicazione e Memorizzazione dati
Portata max Bluetooth 10 m (32ft)
Alimentazione
Tipo batteria 6× AAA
Generali
Apertura pinza 45 mm
Ambientali e Certificazioni
Garanzia A vita, limitata

Accessori

Risorse e supporto

Brochure

Opuscolo Clamp Meter Family

Datasheet

CM82 CM83 CM85 Datasheet

Warranty

FLIR Test And Measurement Limited Lifetime Warranty - US Only

Brochure

Clamp Meter Family Brochure

Export Restrictions