Discontinued

Extech CO200

Monitor di CO2 da tavolo per il monitoraggio della qualità dell’aria in interni

Extech CO200 è un analizzatore desktop di CO2 per il monitoraggio della qualità dell’aria in ambienti interni. Gli intervalli di misurazione vanno da 0 a 9.999 ppm (CO₂), da -10° a +60°C (da 14° a 140°F) per la temperatura dell’aria e da 0,1 a 99,9% per l’umidità relativa. È dotato di richiamo dei valori minimo/massimo di CO2, visualizzazione anno/mese/data/ora e calibrazione automatica del livello di riferimento (livello minimo di CO2 nell’arco di 7,5 giorni) o calibrazione manuale all’aria aperta. Viene fornito con adattatore CA e manuale utente.

Specifiche

Specifiche generali
Biossido di carbonio (CO<special id="36"/>) Da 0 a 9.999 ppm
Risoluzione max biossido di carbonio (CO<special id="36"/>) 1 ppm
Risoluzione max temperatura (aria) 0,1°C/°F
Risoluzione max umidità relativa 0,10%
Temperatura (aria) Da -10 a +60 °C (da 14 a 140 °F)
Umidità relativa Da 0,1 a 99,9 %
Ulteriori dettagli
Certificazioni Certificazione CE
Dimensioni 117 × 102 × 102 mm (4,6 × 4 × 4")
Garanzia Due anni
Peso 204 g

Risorse e supporto

Datasheet

Extech CO200 Datasheet

User Manual

Extech CO200 User Manual

Export Restrictions