Extech CO220

Desktop Indoor Air Quality CO2

The Extech CO220 air quality CO2 monitor measures carbon dioxide, air temperature, and humidity. The CO220 also calculates dew point and wet bulb. Use in conference rooms, schools, greenhouses, factories, hotels, hospitals, and any place where high levels of carbon dioxide are generated. It calculates statistical weighted averages of TWA (8 hour Time Weighted Average) and STEL (15 minute Short Term Exposure Limit). Maintenance free NDIR (non-dispersive infrared) CO2 sensor. It can manually store/recall 99 readings. Complete with AC adaptor.

Specifiche

Specifiche generali
Biossido di carbonio (CO<special id="36"/>) 0 to 9,999ppm
Bulbo bagnato 14 to 140 °F (-10 to 60 °C)
Punto di rugiada -94 to 140 °F (-70 to 60 °C)
Risoluzione max biossido di carbonio (CO<special id="36"/>) 1ppm
Risoluzione max bulbo bagnato 0.1 °F/ °C
Risoluzione max punto di rugiada 0.1 °F/ °C
Risoluzione max tasso di ventilazione 1%; 1 cfm/p
Risoluzione max temperatura (aria) 0.1 °F/ °C
Risoluzione max umidità relativa 0.10%
Tasso di ventilazione -1428 to 51 lps%; -30 to 1 cmf/p
Temperatura (aria) 14 to 140 °F (-10 to 60 °C)
Umidità relativa 0.1 to 99.9%
Ulteriori dettagli
Certificazioni CE
Dimensioni 6.1 × 3.4 × 3.2" (155 × 87 × 81mm)
Garanzia 2 years
Peso 5.8oz (165g)

Risorse e supporto

User Manual

Manuale utente Extech CO220

User Manual

Extech CO220 User Manual

Certification

Extech CO220 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech CO220 Datasheet

Export Restrictions

Carrello

Aggiunto al carrello