Discontinued

Extech CO30

Analizzatore di monossido di carbonio (CO)

Extech CO30 visualizza la concentrazione di monossido di carbonio (CO), la temperatura dell’aria e l’umidità relativa. È dotato di un allarme acustico programmabile con un segnale acustico ad alto decibel che suona quando la concentrazione di CO sale a livelli non sicuri. L’unità può essere montata a parete o utilizzata su un banco vicino alle aree interessate. Altre caratteristiche includono un indicatore di allarme LED tricolore luminoso visibile (verde, giallo, rosso), una funzione di ricalibrazione zero, una compensazione manuale della temperatura e dell’umidità relativa (regolabile), una funzione di calibrazione CO in aria esterna e un indicatore di batteria scarica. Comprende adattatore CA universale (incluse spine US, UE, Regno Unito e Australia) e 4 batterie AAA.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base monossido di carbonio (CO) ±5% della lettura o ±10 ppm
Accuratezza di base temperatura (aria) ±1°C/2°F
Accuratezza di base umidità relativa ±5%
Monossido di carbonio (CO) Da 0 a 999 ppm
Risoluzione max monossido di carbonio (CO) 1 ppm
Risoluzione max temperatura (aria) 0,1°C/°F
Risoluzione max umidità relativa 1%
Temperatura (aria) Da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F)
Umidità relativa Da 20 a 90%
Ulteriori dettagli
Alimentazione 4 batterie AAA (1,5 V)
Certificazioni Certificazione CE
Dimensioni 113 × 108 × 53 mm (4,4 × 4,3 × 2,1")
Garanzia Due anni
Peso 159 g (5,6 oz.)

Risorse e supporto

Datasheet

Extech CO30 Datasheet

User Manual

Extech CO30 User Manual GB

Export Restrictions