Discontinued

Extech CO50

Analizzatore di monossido di carbonio (CO) desktop

Extech CO50 misura e visualizza simultaneamente concentrazione di monossido di carbonio (CO), temperatura dell’aria e umidità. È dotato di luci LED visibilmente luminose che indicano un monitoraggio attivo (verde) o una soglia di allarme CO superiore (rosso). Il misuratore è dotato inoltre di un allarme acustico ad altissimo volume, sensore elettrochimico di CO, lettura massima di registrazione/richiamo per la concentrazione di CO e funzione di calibrazione di CO in aria esterna. Il prodotto è completo di adattatore CA universale (da 100 V a 240 V) con più tipi di spina (Stati Uniti, UE, Regno Unito, Australia) e un manuale d’uso.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base monossido di carbonio (CO) ±2 ppm
Accuratezza di base temperatura (aria) ±0,6 °C/1,2 °F)
Accuratezza di base umidità relativa ±5%
Monossido di carbonio (CO) Da 0 a 999 ppm
Risoluzione max monossido di carbonio (CO) 1 ppm
Risoluzione max temperatura (aria) 0,1°C/°F
Risoluzione max umidità relativa 0,10%
Temperatura (aria) Da -10 a +60 °C (da 14 a 140 °F)
Umidità relativa Dal 10 al 90%
Ulteriori dettagli
Certificazioni Certificazione CE
Dimensioni 155 × 87 × 81 mm (6,1 × 3,4 × 3,2")
Garanzia Due anni
Peso 165 g (5,8 oz.)

Risorse e supporto

Datasheet

Extech CO50 Datasheet

User Manual

Extech CO50 User Manual GB

Export Restrictions