Discontinued

Extech CTH10

Orologio da parete radiocomandato + Igro-termometro

Il CTH10 è un orologio da parete con igro-termometro radiocomandato. Riceve il codice orario dalla stazione radio WWVB NIST (solo Nord America) e regola automaticamente anno, data, giorno, ora, minuti, secondi e DST. Sul grande display LCD sono visualizzati ora, percentuale di umidità relativa, temperatura, anno, mese, data e giorno. Viene fornito con 4 batterie AA e guida per l’utente.

Ampio display digitale con ora, data, temperatura e umidità relativa.
Il collegamento alla stazione radio NIST garantisce la precisione e consente la regolazione dell’ora legale.
Montare a parete o utilizzare il supporto integrato per sistemarla su una scrivania o uno scaffale.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base temperatura (aria) ±1 °C/2 °F
Accuratezza di base umidità relativa ±6%
Allarme
Temperatura (aria) Da -5 °C a 50 °C (da 23 °F a 122 °F)
Umidità relativa Da 20 a 90%
Ulteriori dettagli
Alimentazione 4 × batterie AA (1,5 V)
Certificazioni CE
Dimensioni 425,4 × 292,1 × 31,75 mm
Garanzia 2 anni
Peso 1,2 kg

Risorse e supporto

Datasheet

Extech CTH10 Datasheet

User Manual

Extech CTH10 User Manual

Export Restrictions