Discontinued

Triton™ D-Series

Dome Pan/Tilt termica e a luce visibile

La termocamera di sicurezza compatta D-Series rivela intrusi e altre minacce alla sicurezza nel buio più totale e in condizioni meteorologiche inclementi, protetta da una custodia a cupola discreta. La termocamera dispone di controllo pan/tilt di precisione, schemi di scansione programmabili e funzioni di rotazione a comando radar e di rotazione su allarme. Riprende immagini nitide e chiare 24/7.

Doppia dome pan/tilt con termocamera e telecamera a luce visibile.
La D-Series ha una risoluzione termica di 640 × 480 e può essere dotata di un'ampia gamma di ottiche termiche con lunghezze focali comprese tra 9 mm a 35 mm, per un FOV da 48° a 13°.
La custodia dome per esterni è robusta e dotata di panoramica continua a 360° e inclinazione da +45° a -180°. La connettività è agevolata dall'adozione di standard IP aperti.
Una videocamera CCD a colori complementare con zoom 36× fornisce contemporaneamente le immagini a luce visibile in un'ampia varietà di condizioni ambientali.

Specifiche

Conformità e Certificazioni
Conformità e certificazioni EN 61000-6-4: 2007 Classe A/CISPR 22: 2005 Classe A EN 61000-3-3: 1995+A1:2001+A2:2005 EN 61000-3-2: 2006 EN 50130-4: 1996+A1:1998+A2:2003 FCC Parte 15, Sottoparte B, Classe A IP 56 (IEC 60529) IEC 60068-2-27
Ambientali
Classificazione IP (infiltrazione polvere e acqua) IP56
Impatti MIL-STD-810F "Trasporti"
Range di temperature di esercizio Da -25 °C a 70 °C Da -25 °C a 58 °C (con finitura in vernice nera)
Range di temperature di stoccaggio Da -55 °C a 85 °C
Umidità 0–95% relativa
Vibrazione IEC 60068-2-27
Generali
Assorbimento 24 V DC: 75 W (max) 24 V AC: 85 VA (max)
Banda spettrale termico da 7,5 µm a 13,5 µm
Dimensioni (L x P x A) 432 × 203 mm
Formato Array Termico 320 × 240
Intervallo messa a fuoco termico Atermica, Focus-Free
Peso ~8,3 kg; a seconda della configurazione
Pixel Pitch Termico 25 µm
Risoluzione termica effettiva 76800,0
Tensione di alimentazione 24 V DC (21–30 V DC) 24 V AC (20–30 V AC)
Tipo piattaforma camera Dome PTZ per esterni
Tipo sensore Microbolometro VOx non raffreddato a lunga durata
Zoom termico E-zoom fino a 4×
Misurazioni e analisi
Preset programmabili 128,0
PTZ
Ripetibilità posizione +/-0,5 gradi El, +/-0,2 gradi Az
Velocità/angolo inclinazione Da +45° a -180°; da 0,5° a 60°/s
Velocità/angolo pan 360° continuo; da 0,5 °/s a 60 °/s
Integrazione di sistema
API di rete Nexus SDK per controllo e integrazione di sistema completi Nexus CGI per le interfacce di comando http ONVIF 2.0 Profilo S
Compatibile con analisi esterna
Ethernet
Interfacce di controllo seriale RS-232/-422; Pelco D, Bosch
Protocolli supportati IPV4, HTTP, Bonjour, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, SCP
Termocamera
Campo visivo (FOV) 48° x 39°
Formato array 320 × 240
Lunghezza focale 9 mm
Videocamera
Campo visivo (FOV) 48° x 39°
Formato array 320 × 240
Lunghezza focale 9 mm
Video e Registrazione
Compressione video Due canali indipendenti di streaming MPEG-4, H.264 o M-JPEG per termocamera e fotocamera; multi stream per canale.
Modalità AGC video termico AGC automatico, AGC manuale, Equalizzazione plateau AGC, AGC lineare, DDE (Digital Detail Enhancement) automatico Impostazione guadagno max
Ottimizzazione uniformità immagine video FFC (Flat Field Correction) automatica, Attivazione su base termica e temporale
Regione di interesse video termica AGC [ROI] Impostazioni predefinite, preset e impostazioni personalizzate per garantire qualità immagine ottimale nelle aree di interesse
Risoluzione video streaming NTSC: D1 (720 × 480) 4SIF (704 × 480) VGA (640 × 480) SIF (352 ×240) QVGA (320 × 240) PAL: D1 (720 ×576) 4CIF (704 × 576) CIF (352 × 288)
Video composito NTSC o PAL Sì: Ibrido, IP e analogico

Risorse e supporto

User Manual

D-Series C Installation Manual

Datasheet

Triton D-Series Datasheet

User Manual

D-Series Installation Manual

Quick Start Guide

Quick Connect Guide - D-Series C

Configuration Guide

Nexus IP Camera Configuration Guide

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Firmware Release Note

F-Series, PT-Series, and D-Series Firmware Security Patch Release Notes

Tech Note

FLIR Security Infographic - The Value of Using Remote Monitoring

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Tech Note

FLIR Best Practices Guide for Perimeter Security Applications

Export Restrictions