Discontinued

Extech DA30

Rilevatore di corrente CA senza contatto, regolabile

L’Extech DA30 rileva la corrente CA (da 200 mA a 1.000 A) attraverso cavi schermati, canaline e interruttori metallici o scatole di derivazione con indicazione acustica e visiva. La regolazione di sensibilità aumenta o riduce la soglia di attivazione del sensore. CAT III - 600 V, omologazione CE e certificazione UL. Comprende clip da tasca, quattro batterie a bottone LR44 e guida per l’utente.

Individua la corrente in fili e cavi nascosti
Range di corrente CA senza contatto da 200 mA a 1.000 A
Rilevamento attraverso cavi schermati, canaline ed interruttori metallici o scatole di derivazione
Regolazione sensibilità per individuare cavi/canaline attraverso le pareti

Specifiche

Specifiche generali
Distanza di rilevazione 0,2"
Indicazione udibile/visibile Segnale acustico, LED lampeggiante
Larghezza di banda frequenze Da 50 a 500 Hz
Regolazione sensibilità
Rilevazione corrente (senza contatto) Da 200 mA a 1.000 A CA
Ulteriori dettagli
Alimentazione 4 x batterie LR44 (1,5 V)
Categoria di sicurezza CAT III - 600 V
Certificazioni Certificazione CE, UL
Dimensioni 145 x 28 x 25 mm (5,7 × 1,1 × 1")
Garanzia Due anni
Peso 45 g

Risorse e supporto

User Manual

Extech DA30 User Manual

Datasheet

Extech DA30 Datasheet

Export Restrictions