Discontinued

Extech DA50

Rilevatore di corrente CA telescopico

Extech DA50 rileva la corrente CA (da 200 mA a 1000 A) in cavi schermati, cavi dietro alle pareti, interruttori metallici automatici e scatole di derivazione. La sonda telescopica si estende fino a raggiungere una distanza di 1 m (39,4 pollici). Dotato di quattro batterie a bottone LR44 e di una guida utente.

Individua la corrente in fili e cavi nascosti
Range di corrente CA senza contatto da 200 mA a 1000 A; per l’uso su circuiti a 50/60 Hz
Rilevamento attraverso cavi schermati, canaline ed interruttori metallici o scatole di derivazione
Regolazione sensibilità per individuare cavi/canaline attraverso le pareti

Specifiche

Specifiche generali
Distanza di rilevazione 0,2"
Indicazione udibile/visibile Segnale acustico, LED lampeggiante
Larghezza di banda frequenze 50/60 Hz
Regolazione sensibilità
Rilevazione corrente (senza contatto) Da 200 mA a 1.000 A CA
Ulteriori dettagli
Alimentazione 2 batterie LR44 (1,5 V)
Categoria di sicurezza CAT IV - 600 V
Dimensioni 195 × 62 × 30 mm (7,7 × 2,4 × 1,2")
Garanzia Due anni
Peso 148 g

Risorse e supporto

User Manual

Extech DA50 User Manual

Datasheet

Extech DA50 Datasheet

Export Restrictions