Discontinued

Extech DCP42

160W Switching Power Supply

The Extech DCP42 is a 160 W Switching Power Supply. The single-output, continuous power supply with USB offers high efficiency electrical power conversion for greater energy conservation and lighter weight. Complete with power cord, software, and USB cable. Software includes DC ramp and waveform generator.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base corrente in uscita ±(0.2% + 5 counts)
Accuratezza di base tensione in uscita ±(0.2% + 5 counts)
Corrente in uscita 0 to 10A
Regolazione corrente di carico ≤0.5% (10-90% rated voltage)
Regolazione corrente di linea ≤0.1% (90-264V AC)
Regolazione tensione di carico ≤0.15% (10-100% rated current)
Regolazione tensione di linea ≤0.02% (90-264V AC)
Ripple e rumore ≤5m Vrms, ≤50m Vp-p
Tensione uscita 0 to 42V
Ulteriori dettagli
Certificazioni CE
Dimensioni 7.9 × 3.7 × 9.5" (200 × 95 × 245mm)
Garanzia 2 years
Peso 5lbs (2.3kg)

Risorse e supporto

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech DCP42 DCP60 Software

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

User Manual

Extech DCP42 User Manual

Certification

Extech DCP42 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech DCP42 Datasheet

Export Restrictions