Discontinued

FLIR DM166

Multimetro TRMS con immagine termica

FLIR DM166 è il multimetro con immagine termica integrata più conveniente, uno strumento indispensabile per elettricisti, specialisti di automazione, periti elettronici e tecnici di impianti di climatizzazione. Grazie alla tecnologia Infrared Guided Measurement (IGM™) supportata dal sensore termico FLIR a 80 × 60 pixel, il DM166 ti guida visivamente verso la posizione precisa in cui si verificano le anomalie di temperatura e i potenziali problemi, più velocemente, in sicurezza e con maggiore efficienza. Il multimetro con funzionalità complete è uno strumento ideale per problemi complessi in installazioni ad alta e bassa tensione.

Il più conveniente DMM con imaging termico integrato
Scansiona rapidamente per individuare il surriscaldamento di componenti con l'IGM e diagnostica i guasti con le numerose funzioni di test DMM
Identifica apparecchiature sotto tensione e potenzialmente guaste a distanza di sicurezza usando la funzione di misurazione di temperatura senza contatto
Offre un set di funzionalità avanzate per impieghi ad alta e bassa tensione: VFD, resistenza, frequenza, capacità e altro ancora.

Specifiche

Highlighted
Risoluzione IR 60 × 80 pixel (4.800 pixel)
Tensione AC/DC Intervallo: 600 mV Accuratezza di base: ±0,7 % / ±0,5 %
AC/DC A Intervallo: 10,00 A Accuratezza di base: ±1,0 % / ±0,7 %
Dati ottici e immagine
Messa a fuoco Fisso
Risoluzione IR 60 × 80 pixel (4.800 pixel)
Tavolozze colori del termogramma Arcobaleno, ferro, scala di grigi
Misurazioni e analisi
AC/DC A Intervallo: 10,00 A Accuratezza di base: ±1,0 % / ±0,7 %
Capacità Intervallo: Accuratezza di base: 200,0 nF ±1,5% 200,0 µF ±1.5% 2,000 mF ±2,0% 10,00 mF ±5,0%
Gamma frequenze Intervallo: 99,99 kHz Accuratezza di base: ±1,0%
mA AC/DC Intervallo: 600,0 mA Accuratezza di base: ±1,0 % / ±0,7 %
mV AC/DC Intervallo: 600 mV Accuratezza di base: ±1% / ±0,5%
Range di temperatura da -10 a +150 °C (da 14 a +302 °F)
Resistenza Intervallo: Accuratezza di base: 600.0 Ω ±0,3% 600,0 kΩ ±0,5% 6,000 MΩ ±0.9% 60,00 MΩ ±1,5%
Tensione AC VFD Intervallo: 600,0 V RMS Accuratezza di base: ±1,0%
Tensione AC/DC Intervallo: 600 mV Accuratezza di base: ±0,7 % / ±0,5 %
Termocoppia Da -40 °C a +400 °C DMM ±(1,0% + 3 °F), da -40 °F a +752.0 °F DMM ±(1,0% + 1,5 °C)
Test di continuità Tra 30 Ω e 480 Ω
Test diodi Intervallo: 3,000 V Accuratezza di base: ±0,9%
True RMS
µA AC/DC Intervallo: 4000 µA Accuratezza di base: ±1,5 %
Alimentazione
Batteria 3 batterie AA; TA04 opzionale Batteria ai polimeri di litio ricaricabile
Spegnimento automatico
Ambientali e Certificazioni
Classificazione IP IP40
Garanzia 10 anni su prodotto e sensore
Test di caduta 3 m

Accessori

Risorse e supporto

User Manual

DM166 User Manual

Brochure

FLIR Global Utility Market Brochure

Warranty

FLIR Test and Measurement Limited 10-Year Warranty

Brochure

Digital Multimeter Brochure

Datasheet

DM166 Datasheet

Warranty

FLIR Test and Measurement Limited Warranty - Industrial Grade Tools

Export Restrictions