Extech DM220

Mini multimetro tascabile con rilevatore di tensione senza contatto

Questo mini multimetro tascabile è dotato di un ampio display LCD ad alto contrasto con fondo scala a 4.000, rilevamento della tensione senza contatto per identificare circuiti sotto tensione e torcia integrata. Consente di misurare tensione e corrente in CA/CC, resistenza, frequenza e cicli di lavoro, esegue il test dei diodi e ha un segnale acustico di continuità. Altre funzioni includono: clip di stoccaggio incorporate per cavi di test integrati, custodia a doppio stampo per fornire una protezione aggiuntiva, indicazione di sovragamma e di basso livello della batteria. Comprende cavi di test e 2 batterie AAA.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base ciclo di lavoro ±(2,0% della lettura + cinque cifre)
Accuratezza di base corrente CA ±2,5% CA
Accuratezza di base corrente CC ±2,5% CC
Accuratezza di base frequenza ±2,0%
Accuratezza di base tensione CA ±1,5% CA
Accuratezza di base tensione CC ±0,8% CC
Capacità 200 µF
Ciclo di lavoro 0,5 – 99%
Continuità
Corrente AC 200 mA
Corrente DC 200 mA
Frequenza 10 kHz
Resistenza 40 MΩ
Rilevatore di tensione senza contatto (NCV) Da 100 a 600 V CA
Risoluzione max capacità 0,001 nF
Risoluzione max ciclo di lavoro 0,50 %
Risoluzione max corrente CA 0,1µ A
Risoluzione max corrente CC 0,1µ A
Risoluzione max frequenza 0,001 Hz
Risoluzione max resistenza 0,1Ω
Risoluzione max tensione CA 1 m VCA
Risoluzione max tensione CC 0,1 m VCC
Tensione AC 600 V
Tensione DC 600 V
Test diodi
Ulteriori dettagli
Alimentazione 2 batterie AAA (1,5 V)
Categoria di sicurezza CAT III - 1.000 V, CAT IV - 600 V
Certificazioni Certificazione CE
Dimensioni 120 × 55 × 540 mm (4,72 × 2,2 × 1,6”)
Garanzia Due anni
Peso 145 g (5,12 oz)

Risorse e supporto

User Manual

Extech DM220 User Manual

Certification

Extech DM220 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech DM220 Datasheet

Export Restrictions

Carrello

Aggiunto al carrello