Discontinued

FLIR DM284

Multimetro con immagine termica IGM™

FLIR DM284 abbina un multimetro digitale True RMS e un imager termico in un dispositivo all-in-one professionale ideale per i settori elettronica, elettrico commerciale, industria leggera, assistenza diretta e impianti di climatizzazione. Grazie alla tecnologia IGM (Infrared Guided Measurement) e il supporto di una termocamera FLIR integrata a 160 × 120 pixel, FLIR DM284 ti guida visivamente verso la posizione precisa di problemi elettrici, senza contatto diretto. Potrai individuare i punti caldi in modo più rapido, più sicuro e più efficiente.

Non puoi permetterti di lavorare senza questo DMM
Individua ulteriori interventi identificando visivamente i problemi con l’IGM e ispeziona un quadro o un armadio elettrico a distanza e senza contatto.
Esegue 18 funzioni di misurazione DMM per aiutarti a ispezionare i problemi elettrici più complessi con letture sempre affidabili
Resistente e a prova di caduta, DM284 dispone di illuminatori, uno schermo di grandi dimensioni, un puntatore laser integrato, e di un'interfaccia utente intuitiva

Specifiche

Highlighted
Risoluzione IR 19.200 pixel (160 × 120)
Dimensione display 2,8"
AC/DC A Intervallo: 10,00 A Accuratezza di base: ±1,5 % / 1,0 %
Data Logging e memoria N/A
Connettività N/A
Dati ottici e immagine
Dimensione display 2,8"
FOV (l × a) 46° × 35°
Messa a fuoco Fisso
Risoluzione IR 19.200 pixel (160 × 120)
Sensibilità ≤150 mK
Sensore termografico Microbolometro FLIR Lepton®
Tavolozza Iron, Rainbow, Scala di grigi
Misurazioni e analisi
AC/DC A Intervallo: 10,00 A Accuratezza di base: ±1,5 % / 1,0 %
Accuratezza di base temperatura termocoppia tipo K ±1,0% + 5,4 °F (DMM) ±1.0% + 9 °F (IGM)
Accuratezza temperatura 3 °C o 3,5%
Capacità Intervallo: 10,00 mF Accuratezza di base: ±1,9%
Frequenza di misurazione 3 campionamenti al secondo
Min/Max -Media
mV AC/DC Intervallo: 600mV Accuratezza di base: 1%/0,5%
Range di temperatura Da -10 °C a +150 °C (da +14 °F a +302 °F)
Range pinze a toroide flessibile 3000 A AC (opzionale TA72/74)
Range temperatura termocoppia tipo K Tipo K da -40 °C a 400 °C (da -40 °F a 752 °F)
Resistenza Intervallo: Accuratezza di base: 6,000 MΩ ±0.9% 50,00 MΩ ±3,0%
Soglia controllo di continuità 20Ω to 200Ω
Test di continuità 600 Ω
True RMS
V AC/DC LoZ Intervallo: 3.6 V Accuratezza di base: ±1,5 %
VFD Intervallo: 3.6 V Accuratezza di base: ±1,0%
µA AC/DC Intervallo: 4.000 µA Accuratezza di base: ±1,0%
Comunicazione e Memorizzazione dati
Connettività N/A
Data Logging e memoria N/A
Alimentazione
Batteria 4 batterie AAA; TA04 ai polimeri di litio opzionale batteria ricaricabile
Spegnimento automatico
V AC/DC Intervallo: 3.6 V Accuratezza di base: ±1,0 % / 0,09 %
Generali
Dimensioni (L × P × A) 200 × 95 × 49 mm; Peso: 537 g
Illuminatore
Peso 537 g (18,9 oz)
Puntatore laser
Ambientali e Certificazioni
Classificazione IP IP54
Garanzia 10 anni
Impostazioni di emissività 4 preset con regolazioni personalizzate
Test di caduta 3 m

Accessori

Risorse e supporto

Datasheet

Scheda tecnica DM284 DM285

User Manual

DM284 User Manual

Datasheet

DM284 And DM285 Datasheet

Warranty

FLIR Test and Measurement Limited 10-Year Warranty

Warranty

FLIR Test and Measurement Limited Warranty - Industrial Grade Tools

Brochure

Digital Multimeter Brochure

Export Restrictions