Discontinued

FLIR DM285

Multimetro industriale con immagine termica e IGM™

FLIR DM285 è un multimetro digitale True RMS all-in-one professionale con termocamera incorporata. Grazie alla tecnologia IGM (Infrared Guided Measurement) supportata dal sensore termico integrato FLIR a 160 × 120 pixel, FLIR DM285 ti guida visivamente verso la posizione precisa di problemi elettrici, senza contatto diretto. Potrai individuare i punti caldi in modo più rapido, sicuro ed efficiente. DM285 semplifica le ispezioni grazie alla possibilità di stabilire una connessione wireless all'app FLIR Tools® per caricare le immagini termiche e i dati di misurazione.

Semplifica il tuo lavoro
Individua ulteriori interventi identificando visivamente i problemi con l’IGM e ispeziona un quadro o un armadio elettrico a distanza e senza contatto.
Esegue 18 funzioni di misurazione DMM per aiutarti a ispezionare i problemi elettrici più complessi con letture sempre affidabili
Offre la funzionalità Bluetooth METERLiNK® per incorporare in modalità wireless i dati nelle immagini termiche delle termocamere FLIR o per condividere istantaneamente le letture con i clienti.

Specifiche

Highlighted
Risoluzione IR 19.200 pixel (160 × 120)
Dimensione display 2,8"
AC/DC A Intervallo: 10,00 A Accuratezza di base: ±1,5 % / 1,0 %
Data Logging e memoria 3 campionamenti al secondo
Connettività Bluetooth®
Dati ottici e immagine
Dimensione display 2,8"
FOV (l × a) 46° × 35°
Messa a fuoco Fisso
Risoluzione IR 19.200 pixel (160 × 120)
Sensibilità ≤150 mK
Sensore termografico Microbolometro FLIR Lepton®
Tavolozza Iron, Rainbow, Scala di grigi
Misurazioni e analisi
AC/DC A Intervallo: 10,00 A Accuratezza di base: ±1,5 % / 1,0 %
Accuratezza di base temperatura termocoppia tipo K ±1,0% + 5,4 °F (DMM) ±1.0% + 9 °F (IGM)
Accuratezza temperatura 3 °C o 3,5%
Capacità Intervallo: 10,00 mF Accuratezza di base: ±1,9%
Frequenza di misurazione 3 campionamenti al secondo
Min/Max -Media
mV AC/DC Intervallo: 600 mV Accuratezza di base: 1%/0,5%
Range di temperatura Da -10 °C a 150 °C (da +14 °F a +302 °F)
Range pinze a toroide flessibile 3000 A AC (opzionale TA72/74)
Range temperatura termocoppia tipo K Tipo K da -40 °C a 400 °C (da -40 °F a 752 °F)
Resistenza Intervallo: Accuratezza di base: 6,000 MΩ ±0.9% 50,00 MΩ ±3,0%
Soglia controllo di continuità 20Ω to 200Ω
True RMS
V AC/DC LoZ Intervallo: 3.6 V Accuratezza di base: ±1,5 %
VFD Intervallo: 3.6 V Accuratezza di base: ±1,0%
µA AC/DC Intervallo: 4.000 µA Accuratezza di base: ±1,0%
Comunicazione e Memorizzazione dati
Connettività Bluetooth®
Data Logging e memoria 3 campionamenti al secondo
Alimentazione
Autonomia della batteria IGM Mode: 13 hours: Energizer L91 Lithium (Li/FeS2) ‘AA’ Battery x 3 13 hours: Optional Rechargeable Battery: Li-Polymer; FLIR PN: TA04-KIT 6 hours: Alkaline ‘AA’ Battery x 3
Batteria 3 batterie AA; ricaricabile TA04 ai polimeri di litio opzionale batteria
Spegnimento automatico
V AC/DC Intervallo: 3.6 V Accuratezza di base: ±1,0 % / 0,09 %
Generali
Dimensioni (L × P × A) 200 × 95 × 49 mm; Peso: 537 g
Illuminatore
Peso 537 g (18,9 oz)
Puntatore laser
Ambientali e Certificazioni
Classificazione IP IP40
Garanzia 10 anni
Impostazioni di emissività 4 preset con regolazioni personalizzate
Test di caduta 3 m

Accessori

Risorse e supporto

User Manual

DM285 User Manual UK

User Manual

DM285 User Manual

Warranty

FLIR Test and Measurement Limited 10-Year Warranty

Warranty

FLIR Test and Measurement Limited Warranty - Industrial Grade Tools

Datasheet

DM284 And DM285 Datasheet

Brochure

Digital Multimeter Brochure

Brochure

FLIR Global Oil and Gas Industry Brochure

Export Restrictions