Discontinued

FLIR DM64

Multimetro digitale HVAC TRMS

FLIR DM64 è la scelta ideale per i professionisti che si occupano di installare, controllare e manutenere gli impianti di climatizzazione. Include la misurazione di microampere per il test di sensori di fiamma, la modalità LoZ per eliminare le false letture causate da tensioni fantasma, la misurazione di capacità e frequenza, e dispone di un ingresso termocoppia di tipo K per la misurazione di temperatura. La retroilluminazione lampeggiante e l'indicazione acustica semplificano il controllo dei cablaggi elettrici e del funzionamento degli interruttori in ambienti di lavoro rumorosi; la rilevazione della tensione a contatto mediante sonda aiuta a identificare con maggiore precisione i cavi in tensione.

Il DMM giusto per i tecnici di impianti di climatizzazione
Diagnostica sistemi complessi con funzioni di misurazione di alta e bassa tensione, verifica i sensori di fiamma con la misurazione di microampere, valuta temperature fino a 400 °C e identifica i cavi sotto tensione.
Dotato di un sistema a menu sullo schermo intuitivo e di una maggiore ergonomia; la modalità di azzeramento relativo consente di identificare le deviazioni dalle condizioni normali.
La DM64 è resistente e a prova di caduta con un grado di protezione IP40 per durare nel tempo.

Specifiche

Highlighted
Tensione AC/DC Intervallo: 600 mV Accuratezza di base: ±1,0 % / ±0,4%
AC/DC A Intervallo: 10,00 A Accuratezza di base: ±1,5% / ±1,0%
Misurazioni e analisi
AC/DC A Intervallo: 10,00 A Accuratezza di base: ±1,5% / ±1,0%
Capacità Intervallo: Accuratezza di base: 200,0 nF ±1,5% 200,0 µF ±1.5% 10 mF ±4,5% 10,00 mF ±5,0%
Gamma frequenze Intervallo: 99,99 kHz Accuratezza di base: ±1,0%
mA AC/DC Intervallo: 600,0 mA Accuratezza di base: ±1,0 % / ±0,7 %
mV AC/DC Intervallo: 600 mV Accuratezza di base: ±1% / ±0,4%
Resistenza Intervallo: Accuratezza di base: 600,0 kΩ ±0,5% 6,00 MΩ ±0,3% 60,00 MΩ ±0.9%
Tensione AC VFD Intervallo: 600,0 V RMS Accuratezza di base: ±1,0%
Tensione AC/DC Intervallo: 600 mV Accuratezza di base: ±1,0 % / ±0,4%
Termocoppia Da -40 °C a +400 °C DMM ±(1,0% + 3 °F), da -40 °F a +752.0 °F DMM ±(1,0% + 1,5 °C)
Test di continuità Tra 30 Ω e 480 Ω
Test diodi Intervallo: 3,000 V Accuratezza di base: ±0,9%
True RMS
V AC/DC LoZ Intervallo: 600 mV Accuratezza di base: ±2,0%
µA AC/DC Intervallo: 6000 µA Accuratezza di base: ±1,5% / ±1,0%
Alimentazione
Batteria 3 batterie AA; TA04 opzionale Batteria ai polimeri di litio ricaricabile
Spegnimento automatico
Ambientali e Certificazioni
Classificazione IP IP40
Garanzia Limitato a 3 anni
Test di caduta 2 m

Accessori

  1. Magnetic Hanging Strap (TA50)

Risorse e supporto

Datasheet

DM64 Datasheet

User Manual

DM6x Series User Manual UK

User Manual

DM6x Series User Manual

Brochure

Digital Multimeter Brochure

Export Restrictions