Discontinued

FLIR DM90

Multimetro TRMS con temperatura tipo K

Il multimetro digitale DM90 True RMS con termocoppia tipo K è lo strumento ideale ed accessibile per elettricisti, personale di assistenza tecnica e tecnici di impianti di climatizzazione. Dotato di potenti funzionalità tra cui LoZ, modalità VFD e misurazione di corrente µA, DM90 fornisce letture attendibili per diagnosticare e riparare una vasta gamma di sistemi elettrici ed elettronici. Il DM90 esce di fabbrica testato e calibrato e, con un corretto uso, assicurerà anni di servizio affidabile.

Lo strumento d'eccellenza per la risoluzione dei problemi
Effettua la diagnosi di sistemi complessi con True RMS, LoZ, VFD e altro ancora. Rileva temperature fino a 400 °C (752 °F) con la termocoppia di tipo K.
Facilita il tuo lavoro con illuminatori LED, un menu personalizzabile per le impostazioni, un display LCD digitale, e menu di programmazione su schermo.
Robusto, resistente all’acqua (classe di protezione IP54), e a cadute da 3 metri.

Specifiche

Highlighted
Fondo scala display 6000,0
Misurazioni e analisi
Capacità Intervallo: 10.00 mF Accuratezza di base: 1,9%
Classificazione CAT IV—600, CAT III—1000
Fondo scala display 6000,0
Frequenza di misurazione 3 campionamenti al secondo
Frequenzimetro Intervallo: 100,00 Hz Accuratezza di base: ±0,1%
Resistenza Intervallo: 6,000 MΩ Accuratezza di base: ±0,9%
Temperatura termocoppia tipo K da -40 °C a +400 °C DMM ±(1,0% + 3 °C)/IGM ±(1,0% + 1.5 °C)
Test di continuità Intervallo: 600,0 Ω Accuratezza di base: ±0,9%
Test diodi 1,500 ±(0,9 % + 2D)
Alimentazione
Autonomia della batteria Alcalina ~110 ore, Litio-polimero (opzionale)~ 500 ore
Tensione massima 1000 V DC o 1000 V AC RMS
Tipo batteria 4 AAA
Generali
Dimensioni imballo 32 cm × 14 cm × 11 cm
Ambientali e Certificazioni
Classificazione IP IP54
Garanzia Garanzia a vita limitata
Test di caduta 3M
Accessori
Accessori opzionali TA72 Sonda toroidale flessibile universale da 25 cm, TA74 Universal Sonda toroidale flessibile universale da 45 cm, TA04-KIT Kit batteria ricaricabile ai polimeri di litio, TA15 Borsa da trasporto morbida, TA52 Supporto magnetico, TA50 Laccio magnetico, TA42 Gancio da cintura, TA10 Custodia protettiva per DMM FLIR, TA10-F Custodia protettiva per DMM FLIR e TA7X
Nella confezione TA82 Cavi di misura in silicone professionali, TA84 accessorio per treppiede porta cavi di misura, TA70 CAT IV Sonde a coccodrillo isolate (a inserimento), TA60 Adattatore per termocoppia con sonda di tipo K

Accessori

Risorse e supporto

Datasheet

Scheda tecnica DM90 DM91

User Manual

DM90 User Manual

Datasheet

DM90 And DM91 Datasheet

Warranty

FLIR Test And Measurement Limited Lifetime Warranty - US Only

Brochure

Digital Multimeter Brochure

Export Restrictions