Discontinued

FLIR DM91

Multimetro industriale TRMS con datalogging (wireless)

FLIR DM91 offre le funzionalità complete e la robustezza necessarie per ispezionare rapidamente e in sicurezza sistemi elettrici, elettronici e di climatizzazione. Dotato di molteplici funzionalità, tra cui LoZ, modalità VFD, misurazione di corrente µA e molte altre funzioni, il multimetro DM91 fornisce risultati affidabili per diagnosticare con grande accuratezza i problemi. Il modello DM91 integra la tecnologia Bluetooth®, per connetterlo in wireless via METERLiNK® a termocamere FLIR, o a dispositivi mobili che eseguono l'app FLIR Tools™.

Il tuo strumento per l'ispezione sul campo, la risoluzione dei problemi e la diagnostica
Effettua la diagnosi di sistemi complessi con True RMS, LoZ, VFD e altro ancora. Rileva temperature fino a 400 °C (752 °F) con la termocoppia di tipo K.
La DM91 offre potenti illuminatori LED e versatilità nella gestione della batteria; il datalogging e l'archiviazione consentono di documentare l'andamento di anomalie discontinue.
Bluetooth METERLiNK® ti consente di condividere in modalità wireless le letture con i clienti o di incorporare dati nelle immagini della termocamera FLIR.

Specifiche

Highlighted
Fondo scala display 6000,0
Connettività Bluetooth®
Misurazioni e analisi
Capacità Intervallo: 10.00 mF Accuratezza di base: 1,9%
Classificazione CAT IV—600, CAT III—1000
Fondo scala display 6000,0
Frequenza di misurazione 3 campionamenti al secondo
Frequenzimetro Intervallo: 100,00 Hz Accuratezza di base: ±0,1%
Resistenza Intervallo: 6,000 MΩ Accuratezza di base: ±0,9%
Temperatura termocoppia tipo K da -40 °C a +400 °C DMM ±(1,0% + 3 °C)/IGM ±(1,0% + 1.5 °C)
Test di continuità Intervallo: 600,0 Ω Accuratezza di base: ±0,9%
Test diodi 1,500 ±(0,9 % + 2D)
Comunicazione e Memorizzazione dati
Connettività Bluetooth®
Memoria dati con richiamo, 1 file di 40.000 letture
Alimentazione
Autonomia della batteria Alcalina ~110 ore, Litio-polimero (opzionale)~ 500 ore
Tensione massima 1000 V DC o 1000 V AC RMS
Tipo batteria 3 AA
Generali
Dimensioni imballo 32 cm × 14 cm × 11 cm
Ambientali e Certificazioni
Classificazione IP IP40
Garanzia Garanzia a vita limitata
Test di caduta 3M
Accessori
Accessori opzionali TA72 Sonda toroidale flessibile universale da 25 cm, TA74 Universal Sonda toroidale flessibile universale da 45 cm, TA04-KIT Kit batteria ricaricabile ai polimeri di litio, TA15 Borsa da trasporto morbida, TA52 Supporto magnetico, TA50 Laccio magnetico, TA42 Gancio da cintura, TA10 Custodia protettiva per DMM FLIR, TA10-F Custodia protettiva per DMM FLIR e TA7X
Nella confezione TA82 Cavi di misura in silicone professionali, TA84 accessorio per treppiede porta cavi di misura, TA70 CAT IV Sonde a coccodrillo isolate (a inserimento), TA60 Adattatore per termocoppia con sonda di tipo K

Accessori

Risorse e supporto

Brochure

Digital Multimeter Brochure

User Manual

DM91 User Manual UK

User Manual

DM91 User Manual

Warranty

FLIR Test And Measurement Limited Lifetime Warranty - US Only

Datasheet

DM90 And DM91 Datasheet

Warranty

FLIR Imaging Test & Measurement Product 2-10 Limited Warranty

Warranty

FLIR Test And Measurement Limited 2-10 Year Warranty US

Export Restrictions