Discontinued

FLIR DM92

Multimetro industriale True RMS

I multimetri digitali FLIR DM92 e DM93 sono dotati di un filtro VFD avanzato, che permette di analizzare con precisione onde sinusoidali non tradizionali e segnali disturbati. Robusti e dotati di illuminatori potenti, i multimetri DM92 e DM93 agevolano il tuo lavoro, per affrontare e risolvere anche le problematiche elettriche più complesse. Il DM93 offre funzionalità aggiuntive, quali la tecnologia Bluetooth per collegare uno smartphone compatibile per la visualizzazione in remoto e la condivisione, e la tecnologia METERLiNK®, per incorporare in modalità wireless le letture elettriche nelle immagini termiche radiometriche acquisite con una termocamera FLIR compatibile.

DM92 e DM93 sono dotati di funzionalità, come il filtro VFD avanzato, il doppio display, tensione e corrente True RMS e modalità LoZ, che permettono di analizzare chiaramente, e con facilità, le onde sinusoidali non tradizionali e i segnali disturbati.
Costruiti per risolvere facilmente qualsiasi problematica elettrica, DM92 e DM93 sono dotati di potente illuminatore LED che elimina la necessità di dotarsi di torcia elettrica per lavorare in ambienti scarsamente illuminati, resistente struttura co-stampata (IP54, test di caduta da 3 m), cifre grandi e di facile lettura, display retroilluminato e grafico a barre analogico.

Specifiche

Highlighted
Fondo scala display 40.000
Misurazioni e analisi
Capacità Range max 40,00 mF/Accuratezza di base ±0,9%
Classificazione CAT III-1000V, CAT IV-600V
Corrente AC Range max 10,000 A/Accuratezza di base ±1,0%
Corrente DC Range max 10,000 A/Accuratezza di base ±0,2%
Fondo scala display 40.000
Frequenza Range max 100,00 kHz/Accuratezza di base ±5 cifre
Resistenza Range max 40,00 MΩ /Accuratezza di base ±0,2%
Soglia di continuità Range max 30 Ω/Accuratezza di base ±0,2%
Temperatura Range max da -200 a 1200°C, da -328 °F a 2192°F/Accuratezza di base ±1,0%
Tensione AC Range max 1000,0 V/Accuratezza di base ±0,5%
Tensione AC VFD Range max 1000,0 V/Accuratezza di base ±0,5%
Tensione DC Range max 1000,0 V/Accuratezza di base ±0,5%
Test diodi Range max 2 V/Accuratezza di base ±1,5%
Comunicazione e Memorizzazione dati
Memoria 99 posizioni di memoria interna
Portata max Bluetooth 32ft (10m)
Alimentazione
Tipo batteria 6× AAA
Generali
Dimensioni imballo 11 cm × 14 cm × 32 mm
Ambientali e Certificazioni
Classificazione IP/Test di caduta IP 54, 2 m
Garanzia A vita, limitata

Accessori

  1. Magnetic Hanging Strap (TA50)

Risorse e supporto

User Manual

FLIR DM92 User Manual

Datasheet

DM92 DM93 Datasheet

Brochure

Digital Multimeter Brochure

Warranty

FLIR Test And Measurement Limited Lifetime Warranty - US Only

Export Restrictions