Extech DO600-K

Kit misuratore di ossigeno disciolto ExStik® II impermeabile

DO600-K è un kit conveniente che aggiunge versatilità per la misura di ossigeno dissolto in laboratorio o sul campo con un cavo di estensione di 5 m (16 piedi) e una sonda pesante per eseguire facili misurazioni in cisterne o flussi. Completo di misuratore ExStik® metro II DO, elettrodo DO, cappuccio per sensore protettivo, kit membrana di ricambio DO603, cavo di prolunga da 5 m (16 piedi), protezione sonda pesante, quattro batterie CR-2032 da 3 V, tracolla da 1,2 m (48 pollici) e custodia rigida.

Il kit include misuratore DO600, kit membrane DO603, cavo di prolunga da 5 m (16 piedi), protezione sonda zavorrata e custodia
Da 0 a 6.096 m (20.000 piedi) con incrementi di 305 m (1.000 piedi)
Da 0 a 50 ppt

Risorse e supporto

Datasheet

Extech DO600-K Datasheet

Export Restrictions

Carrello

Aggiunto al carrello