Extech DO605

Modulo di ricambio per ossigeno disciolto ExStik®

Sensore di ricambio per il misuratore di ossigeno disciolto OD ExStik®

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base ossigeno disciolto (saturazione) 0,4 ppm (mg/l)
Ossigeno disciolto (Concentrazione) Da 0 a 20,00 ppm (mg/l)
Ossigeno disciolto (Saturazione) Da 0 a 200,0 %
Risoluzione max ossigeno disciolto (saturazione) 0,01 ppm (mg/l)
Risoluzione max temperatura (contatto) 0,1 °C/°F ±1 °C (1,8 °F)
Temperatura (contatto) Da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F)
Ulteriori dettagli
Alimentazione 4 batterie CR-2032 (3 V)
Certificazioni Certificazione CE
Classificazione IP IP57
Dimensioni 36 × 176 × 41 mm (1,4 × 6,9 × 1,6”)
Garanzia Uno/due anni
Peso 110 g

Export Restrictions

Carrello

Aggiunto al carrello