Extech DO700

Misuratore di ossigeno disciolto portatile

Il kit 9 in 1 DO700 consente di misurare concentrazione/saturazione di OD, pH, mV, conducibilità, residuo fisso, salinità, resistività e temperatura. È dotato di una funzione di compensazione automatica della salinità e compensazione manuale della pressione barometrica per le misurazioni dell’OD. Dispone anche di calibrazione automatica con un pulsante a 4, 7 e 10 pH e possibilità di scelta di calibrazione a tre punti, per una migliore precisione e una compensazione automatica della temperatura. Provvisto di sonda per l’OD, elettrodo per pH/mV/temperatura, cella per conduttività polimerica, soluzioni di calibrazione della conduttività e custodia rigida per il trasporto.

Consente di misurare concentrazione/saturazione OD, pH, mV, conducibilità, residuo fisso, salinità, resistività e temperatura
Riconosce automaticamente 8 soluzioni di calibrazione da serie USA, Europa e Cina
Compensazione automatica della temperatura (compensazione non lineare per acqua purificata <10 S/cm per migliorare l’accuratezza della misura)

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base conduttività ±1,5% FS
Accuratezza di base ORP ±0,15 mV
Accuratezza di base ossigeno disciolto (concentrazione) ±1,5% FS
Accuratezza di base ossigeno disciolto (saturazione) ±1,5% FS
Accuratezza di base pH ±0,02 pH
Accuratezza di base resistività ±1,5% FS
Accuratezza di base salinità ±1,5% FS
Accuratezza di base TDS ±1,5% FS
Accuratezza di base temperatura (contatto) ±±0,5 °C/1 °F
Conduttività Da 0,00 a 199,9 mS
ORP Da -1999 a + 1999 mV
Ossigeno disciolto (Concentrazione) Da 0 a 40,00 mg/l
Ossigeno disciolto (Saturazione) Da 0 a 200,0 %
pH Da -2,00 a 19,99 pH
Resistività Da 0 a 100 M cm
Risoluzione massima resistività 0,1
Risoluzione max conduttività 0,01 µS
Risoluzione max ORP 1 mV
Risoluzione max ossigeno disciolto (concentrazione) 0,01 mg/l
Risoluzione max ossigeno disciolto (saturazione) 0,10%
Risoluzione max pH 0,01 pH
Risoluzione max salinità 0,01 ppt
Risoluzione max TDS 0,01 mg/L
Risoluzione max temperatura (contatto) 0,1°
Salinità Da 0 a 100 ppt
TDS da 0 a 100 g/L
Temperatura (contatto) pH/ORP: da 0 a 50°C (da 32 a 122°F); da 0 a 100°C (da 32 a 212°F)
Ulteriori dettagli
Alimentazione 2 batterie AA (1,5 V)
Certificazioni Certificazione CE
Classificazione IP IP57
Dimensioni 120 × 65 × 31 mm (4,7 × 2,6 × 1,2”)
Garanzia Due anni
Peso 180 g, (6,3 oz)

Risorse e supporto

User Manual

Manuale utente Extech DO700

User Manual

Extech DO700 User Manual

Certification

Extech DO700 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech DO700 Datasheet

Export Restrictions

Carrello

Aggiunto al carrello