Discontinued

Extech DT500

Misuratore di distanza laser con Bluetooth®

Visualizza su un dispositivo iOS le misurazioni della distanza effettuate da remoto con Extech DT500.Funziona con un’app Apple gratuita per visualizzare valori grandi e di facile lettura fino a 10 m di distanza e misura fino a 70 m con una piastra target.Oltre alle misurazioni della distanza, la livella integrata del misuratore fornisce una facile guida visiva per determinare se una superficie è a livello.Funzione di misurazione continua con aggiornamenti di tracciamento della distanza min/max ogni 5 secondi e calcolo automatico di area e volume.Fornito con custodia per il trasporto, supporto per treppiedi e 2 batterie AA

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base distanza ±1,5 mm
Calcolo area 999,99 m²
Calcolo somma lunghezza 99,99 m
Calcolo volume 999,99 m³
Distanza Da 0,05 a 70 m con piastra target e da 0,05 a 50 m senza piastra target
Risoluzione max distanza 0,001 m
Ulteriori dettagli
Alimentazione 2 batterie AA (1,5 V)
Certificazioni CE
Classificazione IP IP54
Dimensioni 135 × 58 × 33 mm
Garanzia 2 anni
Peso 203 g

Risorse e supporto

User Manual

Extech DT500 User Manual

Certification

Extech DT500 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech DT500 Datasheet

Export Restrictions