Discontinued

Extech DV20

Rilevatore di tensione CA e torcia

Il DV20 è un rilevatore di tensione senza contatto tascabile progettato per controlli rapidi della tensione su cavi sotto tensione prima del test. Progettato per l’uso su circuiti a 50/60 Hz, questo rilevatore è dotato di una torcia a LED per illuminare aree scarsamente illuminate, una robusta custodia a doppio stampo e un grado di sicurezza CAT III-600 V. Il DV20 è dotato di due batterie AAA e di una guida utente.

Specifiche

Specifiche generali
Distanza di rilevazione <0,2"
Illuminatore integrato
Indicazione udibile/visibile LED lampeggiante
Larghezza di banda frequenze 50/60 Hz
Rilevazione di tensione (senza contatto) Da 100 V a 600 V CA
Ulteriori dettagli
Alimentazione 2 x batterie AAA (1,5 V)
Categoria di sicurezza CAT III - 600 V
Certificazioni Certificazione CE, UL
Garanzia Due anni

Risorse e supporto

Certification

Extech DV20 Declaration of Conformity

User Manual

Extech DV20 User Manual

Datasheet

Extech DV20 Datasheet

Datasheet

Extech EA10 EA15 Datasheet

Export Restrictions