Discontinued

Extech DV23

Rilevatore di tensione senza contatto

Utilizzare Extech DV23 per verificare rapidamente la presenza di cavi sotto tensione prima di eseguire qualsiasi test elettrico. Questo robusto rilevatore NCV CAT IV è adatto ad essere usato vicino alle prese o premuto contro l’isolamento dei fili per il rilevamento senza contatto della tensione CA da 50 a 600 V (50/60 Hz). Un LED rosso indica la presenza di tensione. Viene fornito con due batterie AAA.

Specifiche

Specifiche generali
Distanza di rilevazione <0,2"
Indicazione udibile/visibile Segnale acustico, LED lampeggiante
Larghezza di banda frequenze 50/60 Hz
Rilevazione di tensione (senza contatto) Da 50 V a 600 V CA
Ulteriori dettagli
Alimentazione 2 x batterie AAA (1,5 V)
Categoria di sicurezza CAT IV - 600 V
Certificazioni Certificazione CE, UL
Dimensioni 159 x 25 mm (6,25 × 1")
Garanzia Due anni
Peso 42 g

Risorse e supporto

User Manual

Extech DV23 User Manual

Certification

Extech DV23 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech DV23 Datasheet

Export Restrictions