Discontinued

Extech DV24

Rilevatore di tensione CA e torcia ad ampio range

Prima di eseguire il test con il DV24 verificare rapidamente la presenza di fili sotto tensione. Adatto per la verifica di prese o dell’isolamento di fili, questo rilevatore di tensione CA/torcia per il rilevamento senza contatto di tensione CA misura da 50 a 1.000 V (50/60 Hz). L’indicatore del LED rosso indica la presenza di tensione. Categoria di sicurezza CAT IV-1.000 V Dotato di due batterie AAA e di una guida utente.

Specifiche

Specifiche generali
Distanza di rilevazione <0,2"
Illuminatore integrato
Indicazione udibile/visibile LED lampeggiante
Larghezza di banda frequenze 50/60 Hz
Rilevazione di tensione (senza contatto) Da 50 V a 1.000 V CA
Ulteriori dettagli
Alimentazione 2 x batterie AAA (1,5 V)
Categoria di sicurezza CAT IV - 1.000 V
Certificazioni Certificazione CE, UL
Dimensioni 159 x 25 mm (6,25 × 1")
Garanzia Due anni
Peso 42 g

Risorse e supporto

User Manual

Extech DV24 User Manual

Certification

Extech DV24 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech DV24 Datasheet

Export Restrictions