Discontinued

Extech DV26

Rilevatore di tensione senza contatto con torcia

Il DV26 è un rilevatore di tensione senza contatto con una torcia integrata. Rileva la tensione CA da 100 a 1.000 V CA senza contatto e avvisa l’utente con LED e segnali acustici. Il DV26 è alloggiato in una custodia robusta a doppio stampo, ha un range di sicurezza CAT III 1.000 V/CAT IV 600 V ed è dotato di due batterie AAA e di una garanzia annuale.

Specifiche

Specifiche generali
Illuminatore integrato
Indicazione udibile/visibile Segnale acustico, LED lampeggiante
Larghezza di banda frequenze 50/60 Hz
Rilevazione di tensione (senza contatto) Da 100 a 1.000 V CA
Ulteriori dettagli
Alimentazione 2 x batterie AAA (1,5 V)
Categoria di sicurezza CAT III - 1.000 V, CAT IV - 600 V
Certificazioni Certificazione CE, UL
Dimensioni 159 x 25 mm (6,25 × 1")
Garanzia Due anni
Peso 42 g

Risorse e supporto

Certification

Extech DV26 Declaration of Conformity

User Manual

Extech DV26 User Manual

Datasheet

Extech DV26 Datasheet

Datasheet

Extech EA10 EA15 Datasheet

Export Restrictions