Discontinued

Extech DV40

Rilevatore di tensione CA + termometro IR

Prima di eseguire il test verificare rapidamente la presenza di fili sotto tensione. Adatto per la verifica di prese o dell’isolamento di fili Il modello DV40 combina un rilevatore di tensione CAT III-1.000 V con un ampio range da 50 a 1.000 V e un termometro a infrarossi in grado di misurare e visualizzare le temperature superficiali senza contatto sullo schermo LCD integrato utilizzando un rapporto distanza/obiettivo compreso tra -30°C e 230°C (tra -20°F a 445°F). Rapporto distanza/obiettivo 1:1. Include 3 batterie LR44.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base temperatura (IR) ±2% della lettura o ±2 °C/4 °F (superiore a 77°F); ±3/6 °F (inferiore a 77°F); ±4° C/8 °F (inferiore a -8°F)
Distanza di rilevazione <1"
Emissività 0,95 fissa
Indicazione udibile/visibile LED lampeggiante
Larghezza di banda frequenze 50/60 Hz
Rapporto distanza/soggetto 1:1
Rilevazione di tensione (senza contatto) Da 50 a 1.000 V CA
Risoluzione max temperatura (IR) 0,1°F/°C; 1°F/°C
Temperatura [IR] Da -30 a 230 °C (da -20 a 445 °F)
Ulteriori dettagli
Alimentazione 3 x batterie LR44 (1,5 V)
Categoria di sicurezza CAT III - 1.000 V
Certificazioni Certificazione CE, ETL
Dimensioni 159 x 25 mm (6,25 × 1")
Garanzia Due anni
Peso 42 g

Risorse e supporto

Certification

Extech DV40 Declaration of Conformity

User Manual

Extech DV40 User Manual

Datasheet

Extech DV40 Datasheet

Export Restrictions