Discontinued

Extech DV50

Rilevatore di tensione CA telescopico

Extech DV50 rileva la tensione CA (da 6 V CA a 1.000 V CA) su chiusini di aerazione, prese di corrente, interruttori e scatole di derivazione. La sonda telescopica si estende fino a raggiungere una distanza di 1 m (39 pollici). Dotato di due batterie a bottone LR44 e di una guida utente.

Specifiche

Specifiche generali
Indicazione udibile/visibile Segnale acustico, LED lampeggiante
Larghezza di banda frequenze 50/60 Hz
Regolazione sensibilità
Rilevazione di tensione (senza contatto) Da 6 a 1.000 V CA
Ulteriori dettagli
Alimentazione 2 batterie a bottone LR44 (1,5 V)
Categoria di sicurezza CAT III - 1.000 V, CAT IV - 600 V
Dimensioni 195 × 62 × 30 mm (7,7 × 2,4 × 1,2")
Garanzia Un anno
Peso 148 g

Risorse e supporto

User Manual

Extech DV50 User Manual

Datasheet

Extech DV50 Datasheet

Export Restrictions