Discontinued

FLIR E40sc Test Kit

Termocamera Benchtop

Il FLIR E40sc Benchtop Test Kit è la soluzione perfetta quando occorre una termocamera palmare versatile per l'uso nei laboratori di ingegneria e scienza. La E40sc offre imaging longwave con migliaia di punti di misurazione di temperatura nel componente ispezionato, rendendo più affidabili e completi i risultati rispetto ad una termocoppia o un pirometro ottico. Insieme con le ottiche disponibili del kit e il software di analisi, E40sc kit è la più affidabile soluzione di misurazione di temperatura per laboratori industriali e di ricerca e sviluppo.

Test termici avanzati in laboratorio
Le misurazioni senza contatto anche di soli 50 µm di dimensione del punto e su 19.200 (160 × 120) pixel aiutano a evitare di procedere per intuito nella ricerca di punti caldi.
Con una precisione di ±2% e una sensibilità termica/NETD di <70 mK, la E40sc offre rilevazioni accurate delle più piccole variazioni termiche.
Trasmetti i dati direttamente a un computer via USB o carica le immagini registrate nell'applicazione FLIR Tools tramite Wi-Fi.

Specifiche

Highlighted
Risoluzione 160 × 120
Sensibilità <0,07 °C a +30 °C/70 mK
Range di temperatura Da -20 °C a +650 °C Da 0 °C a +650 °C
Dati ottici e immagine
Analisi integrata nella termocamera Punto centrale Punto caldo Punto freddo 3 punti Differenza di temperatura [due versioni]
Dimensione punto minima 1,1 mm
Fotocamera digitale integrata 3,1 MPixel
Risoluzione 160 × 120
Sensibilità <0,07 °C a +30 °C/70 mK
Streaming dati digitali verso PC via USB
Misurazioni e analisi
Accuratezza ±2 °C o ±2 % della lettura
Grafico tempo/temperatura
Range di temperatura Da -20 °C a +650 °C Da 0 °C a +650 °C
Generali
Software Research IR incluso

Accessori

  1. Tripod Adapter (T198486)

Risorse e supporto

Webinar registrato

Thermal Benchtop Kit Webinar

Guarda ora

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Export Restrictions