Discontinued

FLIR E50bx

Termocamera avanzata con MSX®

La FLIR E50bx fornisce un metodo accurato senza contatto per individuare infiltrazioni dal tetto, carenze di isolamento e altri difetti costruttivi. Scopri i problemi nascosti e verifica se riparazioni sono state effettuate correttamente grazie alle immagini nitide del sensore a infrarosso da 43.200 (240 × 180) pixel, quindi condividi immagini e risultati rapidamente collegandoti all'app mobile FLIR Tools tramite Wi-Fi.

Non lasciarti sfuggire niente
Il nitido sensore a 43.200 pixel dell’E50bx, con un a sensibilità termica di <0,045 °C e un’accuratezza di ±2% offrono la miglior possibile nitidezza d'immagine a questo prezzo accessibile.
Carica i dati o invia le riprese termografiche dal vivo in streaming all'app mobile FLIR Tools Mobile, per condividere in modo immediato i dati e la generazione di rapporti.
Utilizza il touchscreen dell’E50bx per aggiungere fino a tre punti mobili e tre aree rettangolari, con opzioni di misurazione MAX/MIN/MEDIA.

Specifiche

Highlighted
Risoluzione IR 240 × 180 pixel
Sensibilità termica/NETD <0,045 °C a +30 °C (+86 °F)/45 mK
Range di temperatura • Da –20 °C a +120 °C (da -4 °F a +248 °F) • da 0 °C a +650 °C (da +32 °F a +1202 °F)
Accuratezza ±2 °C (±3,6 °F) o ±2% della lettura, per temperatura ambiente da 10 °C a 35 °C (da +50 °F a 95 °F)
Campo visivo (FOV) 25° × 18.8°
Modalità immagine Immagine IR, immagine visiva, MSX, picture-in-picture, galleria anteprime
Display Touchscreen, 3,5” LCD, 320 × 240 pixel
Dati ottici e immagine
Allineamento laser La posizione viene visualizzata automaticamente sull’immagine IR
Banda spettrale Da 7,5 a 13 µm
Campo visivo (FOV) 25° × 18.8°
Distanza minima di messa a fuoco 0,4 m
Fotocamera digitale integrata 3,1 Mpixel (2048 × 1536 pixel), e una luce LED
Frame rate 60 Hz
Laser Attivato da un tasto dedicato
Lunghezza focale 18 mm
Messa a fuoco Manuale
Modalità immagine Immagine IR, immagine visiva, MSX, picture-in-picture, galleria anteprime
numero f 1,3
Picture-in-Picture Area IR scalabile sull'immagine visiva
Risoluzione IR 240 × 180 pixel
Risoluzione spaziale (IFOV) 1,82 mrad
Sensibilità termica/NETD <0,045 °C a +30 °C (+86 °F)/45 mK
Standard video CVBS (ITU-R-BT.470 PAL/SMPTE 170M NTSC)
Streaming video IR non radiometrico Video a colori non compresso via USB
Streaming video IR radiometrico Interamente dinamico su PC via USB
Tavolozze colori Artico, Grigio, Ferro, Lava, Arcobaleno e Arcobaleno HC
Tipo sensore Microbolometro Focal Plane Array (FPA), non raffreddato
Zoom digitale 2× e 4×
Misurazioni e analisi
Accuratezza ±2 °C (±3,6 °F) o ±2% della lettura, per temperatura ambiente da 10 °C a 35 °C (da +50 °F a 95 °F)
Comandi di configurazione Impostazione unità locale, lingua, formati data e ora
Correzione emissività Variabile tra 0,01 e 1,0 o selezionata dalla lista materiali
Correzioni misurazione Temperatura riflessa, trasmittanza ottica e trasmittanza atmosferica
Differenza di temperatura Delta temperatura tra le funzioni di misurazione o la temperatura di riferimento
Dimensioni camera (L × P × A) 246 × 97 × 184 mm
Modalità di misura Punto caldo/freddo automatico, isotermica (sopra/sotto/intervallo)
Peso camera con batteria 0,869 kg
Puntatore a spot 3
Range di temperatura • Da –20 °C a +120 °C (da -4 °F a +248 °F) • da 0 °C a +650 °C (da +32 °F a +1202 °F)
Riquadro 3 riquadri (immagine completa con min/max/med)
Temperatura di riferimento Impostata manualmente o acquisita da una qualsiasi delle funzioni di misurazione
Interfaccia utente
Display Touchscreen, 3,5” LCD, 320 × 240 pixel
Generazione reportistica FLIR Tools software specificamente progettato per fornire un modo facile per creare rapporti di ispezione. Disponibile sulle principali piattaforme – Android, Windows, MacOS, e iOS.
Testo Creazione di annotazioni di testo utilizzando una lista predefinita o scrivendo direttamente sul touch screen
Vocali 60 secondi (tramite Bluetooth)
Comunicazione e Memorizzazione dati
Antenna Interna
Bluetooth Gamma frequenze: 2402–2480 MHz
Funzionamento AC Adattatore AC, ingresso 90–260 V AC - uscita 12 V verso la termocamera
Memorizzazione immagini JPEG standard - inclusi dati di misurazione, su scheda di memoria
METERLiNK Connessione wireless (Bluetooth) a: Strumenti di misura FLIR con METERLiNK
Modalità di memorizzazione immagini Memorizzazione contemporanea di immagini IR, visive e MSX
Scheda SD Uno slot per schede per SD card rimovibile
Tipo connettore video Jack da 3,5 mm a 4 poli
USB •USB-A: Collegare dispositivo esterno USB •USB Mini-B: Trasferimento dati verso e da PC/video non compresso colorizzato
USB - Standard USB Mini-B: 2,0
USB - tipo connettore •Connettore USB-A •Connettore USB Mini-B
Uscita video Composito
Wi-Fi •Standard: 802.11 b/g •Gamma frequenze: 2412-2462 MHz •Max potenza in uscita: 15 dBm
Alimentazione
Autonomia della batteria Circa 4 ore con temperatura ambiente di 25 °C (77 °F) e in condizioni di utilizzo tipiche
Capacità della batteria 4,4 Ah, da +20 °C a +25°C (da +68°F a +77°F)
Gestione alimentazione Spegnimento automatico e modalità sleep (selezionabile dall’utente)
Sistema di carica Nella termocamera (alimentatore CA o 12 V da un veicolo) o su caricatore a 2 vani
Temperatura di ricarica Da 0 °C a +45 °C (+32 °F a +113 °F)
Tempo di avvio da modalità sleep Accensione immediata
Tempo di carica 4 ore per 90% di capacità, lo stato di carica è indicato da LED
Tensione batteria 3,7 V
Tipo batteria Batteria Li-ion ricaricabile
Ambientali e Certificazioni
Cadute 2 m (6,6 ft)
Campi magnetici EN 61 000-4-8, Livello 5 per campo continuo (ambienti industriali gravosi)
Classificazione laser Classe 2/Laser diodo AlGalnP semiconduttore: 1 mW/635 nm (rosso)
EMC •ETSI EN 301 489-1 (radio) •ETSI EN 301 489-17 •EN 61000-6-2 (immunità) •EN 61000-6-3 (emissioni) •FCC 47 CFR Parte 15 B (emissioni) •ICES-003
Impatti 25 g (IEC 60068-2-27)
Montaggio su treppiede UNC ¼"-20 (richiede adattatore)
Protezione IP 54 (IEC 60529)
Range di temperature di esercizio Da -20 °C a +120 °C (da -4 °F a +248 °F)
Range di temperature di stoccaggio da -20 °C a 50 °C (da -4 °F a 122 °F)
Sicurezza EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Umidità (esercizio e stoccaggio) IEC 60068-2-30/24 h 95% di umidità relativa da +25 °C e +40 °C (da +77 °F a +104 °F)/2 cicli
Vibrazione 2 g (IEC 60068-2-6)
Generali
Confezionamento Infrared camera with lens, small viewfinder eyecup, 2 batteries, battery charger, hard transport case, lanyards, front lens cap, power supplies, printed documentation, SD card (8 GB), cables (USB 2.0 A to USB Type-C, USB Type-C to HDMI, USB Type-C to USB Type-C), License card: FLIR Thermal Studio Pro (3 month subscription) + FLIR Route Creator Plugin for Thermal Studio Pro (3 month subscription)
Dimensioni imballo 500 × 190 × 370 mm
Materiale •Policarbonato + acrilonitrile butadiene stirene (PC-ABS) •Magnesio thixoformato •Elastomero termoplastico (TPE)

Accessori

  1. Tripod Adapter (T198486)
  1. Tool Belt (T911093)

Risorse e supporto

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Exx Firmware v4.13.0 - P N: 645xx & 646xx

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Firmware Download

FLIR Exx Firmware v2.27.16 - P N: 490xx

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

Application Story

Rain Leak Detection and Post-Repair Inspection Application Story

Export Restrictions