Discontinued

FLIR E75

Termocamera avanzata

La FLIR E75 offre la sensibilità e la risoluzione necessarie a diagnosticare i problemi e a individuare carenze invisibili a occhio nudo, anche a distanza. La risoluzione nativa a 320 × 240 pixel offre oltre 76.000 punti di misurazione di temperatura e immagini nitide e vivide, e le ottiche intercambiabili consentono di inquadrare soggetti vicini e lontani.

Reinventata dall’impugnatura in su
Il misuratore di distanza laser assiste la rapidità e precisione dell'autofocus, per garantirti misurazioni di temperatura sempre accurate.
Le cartelle personalizzabili, il microfono incorporato per le annotazioni vocali e le funzioni di generazione di rapporti della E75 contribuiscono a semplificare la tua giornata lavorativa.
Con funzioni quali il vetro resistente ai graffi e un telaio a prova di caduta, il design della E75 è molto più di una questione estetica.

Specifiche

Highlighted
Sensibilità termica/NETD <40 mK, 24° @ +30°C (+86°F)
Accuratezza ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading for ambient temperature 15°C to 35°C (59°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F)
Campo visivo (FOV) 24° x 18° (17 mm lens)
Fotocamera digitale 5 MP, 53° x 41° FOV
Modalità immagine Infrared, visual, MSX®, Picture-in-Picture
Display 4", 640 x 480 optically-bonded PCAP touchscreen, with 400 cd/m2 surface brightness
Supporto di memorizzazione Removable SD card (8 GB)
Dati ottici e immagine
Aggiornamento software della camera Con cavo USB o scheda SD
Banda spettrale 7.5 - 14.0 µm
Campo visivo (FOV) 24° x 18° (17 mm lens)
Colore Black
Distanza minima di messa a fuoco 0.15 m (0.49 ft.), 24°
Distanza minima di messa a fuoco con MSX 0.5 m (1.64 ft.), 24°
Fotocamera digitale 5 MP, 53° x 41° FOV
Frequenza immagine 30 Hz
Galleria Yes
Identificazione ottica Automatic
Immagine ad infrarossi Yes
Laser Class 2, 0.05–40 m (1.6–131 ft.) ±1% of measured distance
Lunghezza focale 17 mm (0.67 in.), 24°
Messa a fuoco Continuous, one-shot laser distance meter (LDM), one-shot contrast, manual
Mirino No
Modalità FLIR Screen-EST Yes
Modalità immagine Infrared, visual, MSX®, Picture-in-Picture
MSX Embosses visual details on full resolution thermal image
numero f 1.3, 24°
Picture-in-Picture Resizable and movable
Registrazione video IR radiometrico Real-time radiometric recording (.csq)
Risoluzione 640 × 480 pixels (VGA)
Risoluzione spaziale (IFOV) 1.31 mrad/pixel, 24°
Schizzo From touchscreen
Sensibilità termica/NETD <40 mK, 24° @ +30°C (+86°F)
Streaming video IR non radiometrico H.264 or MPEG-4 over Wi-Fi MJPEG over UVC or Wi-Fi
Streaming video IR radiometrico Over UVC
Streaming video nel visibile Yes
Tavolozze colori Iron, Rainbow, Rainbow HC, White hot, Black hot, Arctic, Lava
Tipo e pitch sensore Uncooled microbolometer, 17 µm
UltraMax Super-resolution process quadruples pixel count, activated in FLIR Tools+
Zoom digitale 1-4x continuous
Misurazioni e analisi
Accuratezza ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading for ambient temperature 15°C to 35°C (59°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F)
Accuratezza [Drift] in modalità Screen-EST Accuracy (drift): ±0.3°C (±0.5°F)
Allarme colore (isoterma) Above/below/interval/condensation/insulation
Area 1 in live mode
Correzione emissività Yes: variable from 0.01 to 1.0 or selected from materials list
Correzioni misurazione Yes
Differenza di temperatura Yes
Media di campionamento in modalità Screen-EST Recommended temperature range: 30 to 45°C (86 to 113°F) in stable room temperature
Preset di misura No measurement, center spot, hot spot, cold spot, User Preset 1, User Preset 2
Puntatore a spot 3 in live mode
Range di temperature oggetto •–20 to +120°C (–4 to 248°F) •0–650°C (32–1200°F) •Optional 300–1000°C (572–1830°F)
Rilevazione automatica caldo e freddo Auto-maximum/minimum markers within area
Temperatura di riferimento Yes
Interfaccia utente
Display 4", 640 x 480 optically-bonded PCAP touchscreen, with 400 cd/m2 surface brightness
Lingue 21
Tecnologia display IPS
Testo Text from predefined list or soft keyboard on touchscreen
Vocali 60 seconds built-in microphone and speaker (and via Bluetooth) on still images and video
Comunicazione e Memorizzazione dati
Audio Microphone and speaker for voice annotation of images
Carica In camera (AC adapter or 12 V from a vehicle) or two-bay charger
Formato file immagine Standard radiometric JPEG, measurement data included
Interfacce di comunicazione USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi
METERLiNK Wireless connection (Bluetooth) to: FLIR meters with METERLiNK
Supporto di memorizzazione Removable SD card (8 GB)
USB USB Type-C: data transfer/video/power
USB - Standard USB 2.0 High Speed
Uscita video DisplayPort over USB Type-C
Wi-Fi Peer to peer (ad hoc) or infrastructure (network)
Alimentazione
Alimentazione esterna AC adapter 90–260 V AC, 50/60 Hz, or 12 V from a vehicle (cable with standard plug—optional)
Autonomia della batteria Approx. 2.5 hours at 25°C (77°F) ambient temperature and typical use
Gestione alimentazione Automatic shut-down and sleep mode
Peso della batteria 140 g (4.9 oz.)
Temperatura di ricarica 0°C to +45°C (+‎32°F to +113°F)
Tensione batteria 3.6 V
Tipo batteria Li-ion battery, charged in camera or on separate charger
Ambientali e Certificazioni
Cadute Designed for 2 m (6.6 ft.)
EMC •ETSI EN 301 489-1 (radio) •ETSI EN 301 489-17 •EN 61000-6-2 (immunity) •EN 61000-6-3 (emission) •FCC 47 CFR Part 15 Class B (emission)
Garanzia http://www.flir.com/warranty/
Montaggio su treppiede UNC 1/4"–20
Range di temperature di esercizio –15°C to 50°C (5°F to 122°F)
Range di temperature di stoccaggio –40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Sicurezza EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Spettro radio •ETSI EN 300 328 •FCC Part 15.249 •RSS-247 Issue 2
Umidità (esercizio e stoccaggio) IEC 60068-2-30/24 hours/95% relative humidity 25–40°C (77–104°F)/two cycles
Generali
Allarme Moisture alarm, insulation alarm, measurement alarms
Confezionamento Infrared camera with lens, small viewfinder eyecup, 2 batteries, battery charger, hard transport case, lanyards, front lens cap, power supplies, printed documentation, SD card (8 GB), cables (USB 2.0 A to USB Type-C, USB Type-C to HDMI, USB Type-C to USB Type-C), License card: FLIR Thermal Studio Pro (3 month subscription) + FLIR Route Creator Plugin for Thermal Studio Pro (3 month subscription)
Dimensioni imballo 500 x 190 x 370 mm (19.7 x 7.5 x 14.6 in.)
Materiale alloggiamento PCABS with TPE, magnesium

Accessori

  1. App FLIR InSite

Risorse e supporto

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Brochure

Opuscolo FLIR sull'industria globale del petrolio e del gas

Datasheet

Scheda tecnica FLIR EXX-Series per edifici

Datasheet

Scheda tecnica di produzione FLIR EXX-Series

Datasheet

Scheda tecnica dei pacchetti di assistenza e garanzia estesa FLIR CARE e FLIR PROTECT

User Manual

FLIR Exx-T5xx Series Lens Calibration Notice

Brochure

FLIR Global Oil and Gas Industry Brochure

User Manual

FLIR Exx-Series User Manual

Application Story

Rain Leak Detection and Post-Repair Inspection Application Story

Datasheet

FLIR EXX-Series Building Datasheet

Datasheet

FLIR EXX-Series Manufacturing Datasheet

Export Restrictions