Extech EA11A

Termometro Tipo K a singolo ingresso EasyView™

Product Variations

L’EA11A è un termometro a singolo input Tipo K EasyView. Questo termometro portatile ha un intervallo di temperatura (Tipo K) compreso tra -50 e 1.300 °C (tra 58 e 1.999 °F). Dotato di display LCD a doppio display, consente di memorizzare/richiamo manualmente fino a 150 letture e funzioni di modalità Min/Max/Media. Comprende 6 batterie AAA, sonda di temperatura a filo multiuso di Tipo K e fondina.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base temperatura (tipo K) ±(0,3% della lettura +1°C/2°F)
Accuratezza di base temperatura (tipo N) 0,1°/1°
Memoria Memorizzazione/richiamo manuale fino a 150 letture
Risoluzione max temperatura (tipo K) 0,1 °F/°C
Temperatura (tipo N) ±(0,3% della lettura +1°C/2°F)
Temperatura [tipo K] Da -50 a 1.300 °C (da -58 a 1.999 °F)
Ulteriori dettagli
Alimentazione 6 batterie AAA (1,5 V)
Certificazioni EA11A-NIST_S: CE, NIST
EA11A_S: Certificazione CE
Dimensioni 150 × 72 × 35 mm (5,9 × 2,8 × 1,3”)
Garanzia Due anni
Peso 235 g

Risorse e supporto

User Manual

Manuale utente Extech EA11A

Certification

Extech EA11A Declaration of Conformity

User Manual

Extech EA11A User Manual

Datasheet

Extech EA11A Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Carrello

Aggiunto al carrello