Extech EA15

Registratore di temperatura a doppio ingresso EasyView™

Product Variations

Il dispositivo EA15 è un registratore di temperatura a doppio ingresso EasyView in grado di misurare da -200 a 1.360 °C (da -200 a 1.999 °F). La funzione del timer visualizza il tempo trascorso più l’orario delle letture massime e minime. Esegue registrazioni delle letture max/min/media richiamabili in un secondo momento. Il registratore dati integrato memorizza fino a 8.800 set di dati. Comprende supporto integrato, fondina protettiva, due sonde generiche a filo Tipo K e batterie.

Specifiche

Specifiche generali
Accuratezza di base temperatura (tipo E) Da -150 a 870 °C (da -200 a 1.598 °F)
Accuratezza di base temperatura (tipo J) Da -150 a 1.090 °C (da -200 a 1.994 °F)
Accuratezza di base temperatura (tipo K) 0,1°
Accuratezza di base temperatura (tipo N) 0,1°
Accuratezza di base temperatura (tipo R) 0,1°
Accuratezza di base temperatura (tipo S) 0,1°
Accuratezza di base temperatura (tipo T) 0,1°
Risoluzione max temperatura (tipo E) ±0,05% della lettura (+0,75 °C/1,5 °F)
Risoluzione max temperatura (tipo J) ±0,05% della lettura (+0,75 °C/1,5 °F)
Risoluzione max temperatura (tipo K) Da -150 a 1.370 °C (da -200 a 1.999,9 °F)
Risoluzione max temperatura (tipo N) Da -150 a 1.300 °C (da -200 a 1.999,9 °F)
Risoluzione max temperatura (tipo R) Da 2 a 1.767 °C (da 35 a 1.999,9 °F)
Risoluzione max temperatura (tipo S) Da 2 a 1.767 °C (da 35 a 1.999,9 °F)
Risoluzione max temperatura (tipo T) Da -150 a 400 °C (da -200 a 752 °F)
Temperatura (Tipo J) 0,1°
Temperatura (tipo N) ±0,05% della lettura (+0,75 °C/1,5 °F)
Temperatura (tipo R) ±0,05% della lettura (+0,75 °C/1,5 °F)
Temperatura (tipo S) ±0,05% della lettura (+4 °F/+2 °C)
Temperatura (tipo T) ±0,05% della lettura (+4 °F/+2 °C)
Temperatura [IR] ±0,05% della lettura (+0,75 °C/1,5 °F)
Temperatura [tipo K] 0,1°
Ulteriori dettagli
Alimentazione 6 batterie AAA (1,5 V)
Certificazioni EA15-NIST_S: CE, NIST
EA15_S: Certificazione CE
Dimensioni 152 × 72 × 37 mm (6 × 2,8 × 1,5”)
Garanzia Due anni
Peso 235 g

Resources & Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech EA15 Software

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

User Manual

Manuale utente Extech EA15

User Manual

Extech EA15 User Manual

Certification

Extech EA15 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech EA10 EA15 Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Carrello

Aggiunto al carrello